17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK

通常単価(税別)
14,14527,611特別価格
税込単価
15,56030,372特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

セットしたトルク値に達すれば、空回りするので、締めすぎの心配がないトルクドライバー。【特長】・ロック機...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • N10LTDKとN100LTDKの仕様は同じです。N10LTDKが新型番、N100LTDKが旧型番です。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

トルクドライバー用ビットについては以下をご覧ください。

空転式のトルク値セットで締めすぎ防止のトルクドライバー

カノン 空転式トルクドライバーN-LTDK形:関連画像

断面図

カノン 空転式トルクドライバーN-LTDK形:関連画像

寸法図

型式トルク調整
範囲(右)
最小目盛握り径全長
(ビットなし)
主要寸法(mm)質量附属品
本体部ビット
cN・m/N・mφmmmmL1L2φD1φD2φD3g(+) 
CN15LTDK1~15cN・m0.1cN・m16.31072210.55.514.415.557No.0、No.1
(3.5φ)


CB
CN30LTDK2~30 〃0.2 〃
CN60LTDK5~60 〃0.5 〃2511026 10 2099No.0、No.1
(4φ)





SB
CN120LTDK20~120 〃1 〃301575125192
CN200LTDK40~200 〃1 〃34214
CN300LTDK40~300 〃1 〃No.1、No.2
(4φ)(7φ)
CN500LTDK100~500 〃2.5 〃402006334436
N10LTDK4~10N・m0.05N・m452351001135762No.2、No.3
(7φ)
CN15LTDK-H1~15cN・m0.1cN・m16.31112610.51014.415.560No.0、No.1
(4φ)
CN30LTDK-H2~30 〃0.2 〃
  • ※ CN 60LTDK~CN 500LTDK はロック機構付。

使い方

カノン 空転式トルクドライバーN-LTDK形:関連画像

使用方法

  1. 1.ネジに合うビットを選ぶ。
  2. 2.調整リングを回してトルクをセット。
  3. 3.空転するまで締め付ける。
カノン 空転式トルクドライバーN-LTDK形:関連画像

ロック方法

  • ロックリングの白丸を図の位置に回すと、トルク値設定が可能になる。
  • トルク値を設定後、ロックリングの白丸を0の位置(副目盛リングの赤丸)に合わせると、設定したトルク値が固定できる。
カノン 空転式トルクドライバーN-LTDK形:関連画像

コレットチャック方式ビット着脱方法
ビット取り付け部分のAの部分を指で押さえ、Bの部分を回すことで、ビットの着脱固定が簡単にできる。

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(cN・m)

最小目盛

(cN・m)

全長

(mm)

握り部径

(mm)

付加機能

JANコード

トラスココード

適合ビット

付属品

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
1~15
0.1
107
16.3
-
4580125347519
126-4826
-
ビット(プラス No.0、No.1)
57
10
1個
1~15
0.1
111
16.3
-
4580125347700
337-5455
-
ビット(プラス No.0、No.1)
60
10
1個
2~30
0.2
107
16.3
-
4580125347526
126-4834
-
ビット(プラス No.0、No.1)
57
10
1個
2~30
0.2
111
16.3
-
4580125347717
337-5463
-
ビット(プラス No.0、No.1)
60
10
1個
5~60
0.5
110
25
ロック機構
4580125347526
126-4834
6.35
ビット(プラス No.0、No.1)
99
10
1個
20~120
1
157
30
ロック機構
4580125347540
126-4851
6.35
ビット(プラス No.0、No.1)
192
10
1個
40~200
1
157
34
ロック機構
4580125347557
126-4869
6.35
ビット(プラス No.0、No.1)
214
10
1個
40~300
1
157
34
ロック機構
4580125347564
126-4877
6.35
ビット(プラス No.1、No.2)
214
10
1個
100~500
2.5
200
40
ロック機構
4580125347571
126-4885
6.35
ビット(プラス No.1、No.2)
436
10
1個
400~1000
5
235
45
-
4580125347588
126-4893
6.35
ビット(プラス No.2、No.3)
762
10
1個
400~1000
5
235
45
-
-
-
6.35
ビット(プラス No.2、No.3)
762
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,64512,485
( 13,734 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,14512,731
( 14,004 )
3日目
17,54312,625
( 13,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,55712,624
( 13,886 )
3日目
18,60013,046
( 14,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,35113,115
( 14,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,60014,448
( 15,893 )
3日目
20,60014,448
( 15,893 )
3日目
24,28916,822
( 18,504 )
3日目
27,61119,788
( 21,767 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,00720,211
( 22,232 )
3日目

詳細情報

基本情報

セットしたトルク値に達すれば、空回りするので、締めすぎの心配がないトルクドライバー。
【特長】
・ロック機構採用で設定トルク値をロックでき、作業中でのトルク値のズレを防止。
・自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れている。
・プラスビット付属。
・必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
・細かい作業に使われるCN 15LTDK、CN 30LTDKは、ビットを固定するコレットチャック方式を採用。
・「校正証明書申込書」が同梱されています。メーカーへ申込書を送付すれば、無償で校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図が発行されます。
【用途】
・基板、工作機械の刃物などの小ねじ、低トルクのものの締め付け
・スマートフォンやタブレットPCなど、オーバートルク厳禁のワークの締め付け

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • N10LTDKとN100LTDKの仕様は同じです。N10LTDKが新型番、N100LTDKが旧型番です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDKのレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
自社製品の組み立てに使用
4
満足度:4.0
トルクは非常にわかりやすいです。少々重量感がありますが太さがあるので持ちやすいです。
1人が参考にしています。
製品の組み立て工程で使用
4
満足度:4.0
この商品は、自社の製品の組み立て工程で使用しています。使用については特に何も問題ありません。この商品は、ミスミのカタログ...もっと読む
0人が参考にしています。
大学での研究機器組立に使用
4
満足度:4.0
使用方法が難しく感じましたが、付かて見ると大変簡単で、スムースな組付けが出来ました。
0人が参考にしています。
部品取り付けの管理に使っています
5
満足度:5.0
製品の部品取り付けネジのトルクチェックに使用しています。選定した理由は、他社といろいろ比較して一番価格が安かったのでミス...もっと読む
0人が参考にしています。
製品のネジをトルク管理して締結する
4
満足度:4.0
120cN.mタイプよりグリップが数㎜太いので、女性でも比較的楽に締結可能です。1日に何10回も締結するので、ちょっとし...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qプラスビット以外も使用できますか?
A
CN15LTDK、CN30LTDKは専用ビットですが、プラスのほか、マイナス、ボックス、ヘキサゴンも別売品として用意されています。左記以外の型番では、専用の別売品のほか、6.35mmの市販品も取り付け可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
空転式プレセット形トルクドライバ
トルクドライバー MTD-1408N
シグナル式トルクドライバ LTD
トルクドライバー MTD6-1405N
4.0-8.8N・mトルクドライバー(アジャスタブル)EA723VH-13
メーカー中村製作所東日製作所MATATAKITOYO東日製作所MATATAKITOYOエスコ
通常価格14,145-16,429 -11,78118,200 -13,76126,671
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目1日目〜6日目2日目
精度(%)±3±3±4±3±4±6
空転式/非空転式空転式空転式-非空転式-非空転式
負荷方向
校正証明書なし標準添付なし標準添付なしなし
よく一緒に購入される商品

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング