17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモマグネスター 050620-110

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サーモマグネスター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

050620-110

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

加熱しながら撹拌できるサーモマグネスター。
【特長】
・耐薬品性に優れた特殊セラミックプレートを採用。
・最高表面温度350℃。
・清潔な天板プレート。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットスターラー
回転数(rpm)
150~1500
容量(L)
1(ビーカー)
電源(V)
100
外形寸法(mm)
135(W)×180(D)×115(H)
プレート寸法(mm)
上面寸法、100(W)×100(D)
JANコード
4589988628957
質量(g)
約1800
モーター
くま取りモーター 1.8W
型式
MGH-110
速度コントロール
電子制御
注記
底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます。(出荷時は50Hzにしてあります。)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト