17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン トルクドライバー用デジタルトルクアナライザーKDTA-DH形

通常単価(税別)
117,172119,828
税込単価
128,889131,811
通常出荷日:3日目

トルクドライバー用トルクアナライザー。【特長】・トルクドライバー固定用支柱で、常に安定したトルク測定が...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

共通仕様

  • 精度:±1%+1digit
  • MODE:PP、PD
  • オートリセット:設定時間で自動にゼロリセットされる。
  • データ出力:デジマチック出力
  • プリンタ:TPK-3(オプション)

MODE

  • 表示無し:主に校正時などに使用。検出器に掛かっている負荷トルクの値をそのまま表示。
  • PP:常に、測定中の最大値を表示。負荷が10digit以上からホールド。通常はこのモードを使用。
  • PD:負荷トルク値が上昇から下降へと変化した 時の値を表示。再負荷をかける場合は、一度クリアボタンを押してから行ってください。
型番トルク測定
範囲(左右)
最小読取値MODE電源質量寸法
mN・m/cN・mgmm
KDTA-MN800DH3~800 mN・m0.1 mN・mPP
PD
充電式830120(W)
165(D)
64(H)
(本体部高さ)
KDTA-CN800DH3~800 cN・m0.1 cN・m

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

トルク調整範囲

(N・m)

最小目盛

(N・M)

最小発注数量
808-6674
0.03~8
0.001
1個
808-6675
0.003~0.8
0.0001
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,828
( 131,811 )
3日目
117,172
( 128,889 )
3日目

詳細情報

基本情報

トルクドライバー用トルクアナライザー。
【特長】
・トルクドライバー固定用支柱で、常に安定したトルク測定ができる。
・充電式でコンパクト、持ち運びに便利で、使用場所を選ばない。
・保証精度±(+-)1%+1digit。
・精密な数値を要求されるトルクドライバー、トルクゲージの測定に最適。
・(C)N-LTDK、(C)N-STDK、MN-MTDK、MN-SGK、CN-SGK のトルク精度検査が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン トルクドライバー用デジタルトルクアナライザーKDTA-DH形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン トルクドライバー用デジタルトルクアナライザーKDTA-DH形
凹14x18mm/凸9x12mmヘッドアダプターEA723VE-42
凹9x12mm/凸14x18mmヘッドアダプターEA723VE-41
オフセットめがねアダプター
アダプター
エンドキャップ分解工具
メーカー中村製作所エスコエスコTONETONEKTC(京都機械工具)
通常価格117,172-10,40011,1002,800 -2,400 -2,668
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜5日目6日目
種類トルクアナライザーアダプターアダプターオフセットめがねアダプター交換アダプターエンドキャップ分解工具
電源充電式-----
重量830g-----
120mm-----
奥行165mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング