17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

細菌試験用恒温器カルボックス

通常単価(税別)
28,867
税込単価
31,754
通常出荷日:1日目

本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。各種...

詳細を確認
  • 電源
    単相100V
  • 試験紙収納枚数 (枚)
    最大40枚
  • 温度精度
    ±1℃
  • JANコード
    4589988651290
  • 内寸法 (mm)
    160(W)×100(D)×20(H)
  • 外寸法 (mm)
    240(W)×160(D)×82(H)
  • 質量(g)
    約1000
  • 商品タイプ詳細
    冷蔵ショーケース
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 0.5A
  • 温度表示
    温度計による槽内温度の指示(30~40℃)
  • 材質
    外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)
  • 内容量
    1台

型番:

080510-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

080510-32の仕様・寸法情報

電源
単相100V
試験紙収納枚数(枚)
最大40枚
温度精度
±1℃
JANコード
4589988651290
内寸法(mm)
160(W)×100(D)×20(H)
外寸法(mm)
240(W)×160(D)×82(H)
質量(g)
約1000
商品タイプ詳細
冷蔵ショーケース
電源詳細
AC100V 50/60Hz 0.5A
温度表示
温度計による槽内温度の指示(30~40℃)
材質
外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
080510-32

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,867
( 31,754 )
1日目

詳細情報

基本情報

本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。
各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
【特長】
・試験紙は40枚、ミニシャーレ(Φ35mm)なら10枚まで入ります。
・すっきりとしたコンパクトタイプです。
・外から温度計にて培養温度の確認ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細菌試験用恒温器カルボックスの型番080510-32のページです。 型番080510-32に関する仕様情報を記載しております。
細菌試験用恒温器カルボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細菌試験用恒温器カルボックス
アルミブロック恒温槽
カルボックス CB-101
低温循環水槽 クールマン C-580型
強制循環式恒温試験機 Aoba
ライトスペック恒温恒湿器
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学いすゞ製作所エスペック
通常価格28,867138,82225,130394,106299,286 -1,394,627
通常出荷日1日目10日目6日目8日目31日目39日目
電源単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
試験紙収納枚数(枚)最大40枚-40---
温度精度±1℃±0.5℃± 1digit(上記範囲において)----
JANコード45899886512904589988630288-4589988631025--
内寸法(mm)160(W)×100(D)×20(H)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング