ツール用品技術窓口
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
ヘッド交換可能な単能形トルクレンチ。
【特長】
・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります。
・一定トルク値にセットすれば、豊富なヘッド交換で、作業はスイスイ。
・ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できる。
・ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)締め付けることができる。
・同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形。
【用途】
・自動車、工作機械、橋梁等幅広い業界に。

寸法図
| 型式 | トルクセットに 応じられる範囲 | 有効長 | 全長(約) | 主要寸法(mm) | 質量(約) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド部 | 本体部 | |||||||||
| N・m | mm | mm | φD1 | L1 | L2 | A | B | φC | kg | |
| N6SPCK | 2~6 | 155 | 161 | 10 | 45 | 13 | 18.2 | 9.6 | 15 (26.5) | 0.15 |
| N12SPCK | 4~12 | |||||||||
| N25SPCK | 5~25 | 187 | 196 | 0.19 | ||||||
| N50SPCK | 10~50 | 210.5 | 220 | 12 | 55 | 16 | 25 | 11.4 | 20 (32.7) | 0.27 |
| N100SPCK | 20~100 | 316 | 312 | 15 | 65 | 18 | 27.5 | 12.4 | 21.7 (37) | 0.57 |
| N200SPCK | 40~200 | 435 | 428 | 18 | 80 | 22 | 34 | 15.4 | 27.2 | 0.92 |
単位:mm

N100SPCK

N50SPCKH

交換ヘッド差込み方法:交換ヘッドを本体頭部に差し込み、その時本体プランジャ(b)を下に押し込みながら、ヘッド穴(a)に入る所まで差し込む。

断面図
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X13
0
東日製作所
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP2N2X19
0
東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~

TONE
ラチェットデジトルク(デジタル式)
0通常価格(税別):29,601円~

MATATAKITOYO
トルクレンチ DTPシリーズ
5通常価格(税別):11,781円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~