17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形

通常単価(税別)
13,32890,451
税込単価
14,66199,496
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ヘッド交換ができ、トルク値も自由に設定できるため、幅広いワークに対応したトルクレンチ。【特長】・使用目...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

目盛付で締め付け作業範囲が拡がるカノンヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(N-LCK)

カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形:関連画像

寸法図(N6LCK~N560LCK)

カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形:関連画像

寸法図(N700LCK~N1500LCK)

型式トルク
調整範囲
最小目盛有効長全長(約)主要寸法(mm)質量
(約)
ヘッド部本体部本体長
N・mmmmmφD1L1L2ABφCφDkg
N6LCK2~60.116017410451318.29.615  0.18
N12LCK4~120.2
N25LCK5~250.21902080.21
N50LCK10~500.52152381255162511.4200.38
N100LCK20~100132033115651827.512.421.70.6
N200LCK40~20024454551880223415.427.21.35
N280LCK40~28026606532210027351.81
N440LCK60~44029239083916302.8
N560LCK80~56031,0651,086301254543.518344.1
N700LCK100~70051,2001,2064619.235.427.28765.1
N850LCK100~85051,2501,2673413047542342.731.89847.2
N1000LCK100~1,00051,4001,4177.5
N1500LCK200~1,500101,4301,7003816060662651401,00313.5

使用方法

カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形:関連画像

商品参考図(N100LCK)

カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形:関連画像

交換ヘッド差込み方法:交換ヘッドを本体頭部に差し込む。その時本体プランジャ(b)を下に押し込みながら、ヘッド穴(a)に入る所まで差し込む。

トルク値設定方法(N6LCK~N560LCKの場合)

カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形:関連画像

図1

カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形:関連画像

図2(セットトルク値:50+2=52N・m(主目盛+副目盛))

  1. 1.ロックスクリューをゆるめる。(図1)
  2. 2.副目盛リングを回してトルク値を合わせる。右回転でトルクアップ、左回転でトルクダウン。(主目盛に副目盛をプラス)(図2)
  3. 3.ロックスクリューを締める。(ロックスクリューにピンが当たる時は、ピンの位置を変える)

トルク値設定方法(N700LCK~N1500LCK の場合)

カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形:関連画像

図3

カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形:関連画像

図4(セットトルク値:100+20=120N・m(主目盛+副目盛))

  1. 1.エクステンションバー取付後(図3)、附属の調整用ボックスレンチの六角側を差し込む。
  2. ※エクステンションバーを取付けない場合も(図4)、本体に附属の調整用ボックスレンチの六角側を差し込む。
  3. 2.調整用ボックスレンチを回してトルク値をセットする。右回転でトルクアップ、左回転でトルクダウン。(主目盛に副目盛をプラス)
  4. 3.エクステンションバーは、根本部まで本体に完全に取付ける。

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

有効長

(mm)

適合交換ヘッド

本体部幅

(mm)

本体部厚み

(mm)

グリップエンド径

(mm)

ヘッド差込部径

(mm)

ヘッド部長さ(ヘッド装着時)

(mm)

ヘッド差込部長さ

(mm)

付属品

重量

(g)

本体部(φD)

(mm)

本体長

(mm)

RoHS?最小発注数量
2~6
0.1
174
4582126963521
251-3811
160
12QCK、25QCK、25SCK7~25SCK27、25RCK7~25RCK24、25HCK2.5~25HCK8
18.2
9.6
15
10
45
13
-
180
-
-
10
1個
4~12
0.2
174
4582126963538
251-3820
160
12QCK、25QCK、25SCK7~25SCK27、25RCK7~25RCK24、25HCK2.5~25HCK8
18.2
9.6
15
10
45
13
-
180
-
-
10
1個
5~25
0.2
208
4582126963545
251-3838
190
25QCK、25SCK7~25SCK27、25RCK7~25RCK24、25HCK2.5~25HCK8
18.2
9.6
15
10
45
13
-
210
-
-
10
1個
10~50
0.5
238
4582126963552
251-3846
215
50QCK、50SCK8~50SCK27、50RCK8~22、50HCK4~50HCK10、50MCK
25
11.4
20
12
55
16
-
380
-
-
10
1個
100~1000
5
1417
4582126964115
808-6240
1400
1000QCK、1000SCK36~1000SCK60、1000RCK36~1000RCK60
54
23
42.7
34
130
47
トルク調整用ボックスレンチ
7500
31.8
984
-
1個
20~100
1
331
4582126963569
251-3854
320
100QCK、100SCK12~100SCK30、10RCK12~100RCK30、100HCK8~100HCK14、100MCK、100NCK3032~100NCK5055
27.5
12.4
21.7
15
65
18
-
600
-
-
10
1個
200~1500
10
1700
4582126964122
808-6688
1430
2100QCK、1500SCK41~1500SCK65、1500RCK41~1500RCK65
66
26
51
38
160
60
トルク調整用ボックスレンチ
13500
40
1003
-
1個
40~200
2
455
4582126963576
251-3862
445
200QCK、200SCK17~200SCK41、200RCK17~200RCK41、200HCK8~200HCK17、200MCK、200NCK5865~200NCK92100
34
15.4
27.2
18
80
22
-
1350
-
-
10
1個
40~280
2
653
4582126963583
251-3871
660
280QCK、280SCK10~280SCK46、280RCK19~280RCK46、280HCK~280HCK19
35
15.4
27.2
22
100
27
-
1810
-
-
10
1個
60~440
2
908
4582126964139
392-3070
923
440QCK、440SCK19~440SCK60、440RCK19~440RCK60
39
16
30
22
100
27
-
2800
-
-
10
1個
80~560
3
1086
4582126964085
808-6442
1065
700QCK、700SCK27~700SCK60、700RCK27~700RCK60
43.5
18
34
30
125
45
-
4100
-
-
-
1個
100~700
5
1206
4582126964092
808-6449
1200
700QCK、700SCK27~700SCK60、700RCK27~700RCK60
46
19.2
35.4
30
125
45
トルク調整用ボックスレンチ
5100
27.2
876
-
1個
100~850
5
1267
4582126964108
808-6523
1250
1000QCK、1000SCK36~1000SCK60、1000RCK36~1000RCK60
54
23
42.7
34
130
47
トルク調整用ボックスレンチ
7200
31.8
984
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,679
( 15,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,679
( 15,047 )
4日目
13,328
( 14,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,608
( 14,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
63,513
( 69,864 )
3日目
14,801
( 16,281 )
在庫品1日目当日出荷可能
90,451
( 99,496 )
3日目
18,118
( 19,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,200
( 23,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,062
( 36,368 )
3日目
40,966
( 45,063 )
3日目
51,113
( 56,224 )
3日目
57,163
( 62,879 )
3日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換ができ、トルク値も自由に設定できるため、幅広いワークに対応したトルクレンチ。
【特長】
・使用目的に合わせて、ヘッドを自由に交換。目盛付で、さらに締め付け作業範囲が拡がる。
・ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できる。
・トルク値は、2N・mから1500N・mまで各機種揃っており、トルク調整範囲内で自由に調整できる。
・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
コレットチャックの締め付け
3
満足度:3.0
引っ掛けレンチヘッドを装着してコレットチャックの締め付けに使用。交換ヘッドのガタつきも少なく良かった。トルク調整部ロック...もっと読む
0人が参考にしています。
機械組立
4
満足度:4.0
値段が安いため、色んな場所においておけるので助かりました。また買います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK
カノン ロック式プリセット形トルクレンチ N-KQLK形
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
ヘッド交換式グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GCK
カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所東日製作所中村製作所中村製作所
通常価格13,328-15,31619,924 -16,169 -14,234 -15,257 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目2日目〜1日目〜3日目在庫品1日目〜
ヘッドタイプ交換式交換式ラチェット式交換式交換式ラチェット式
負荷方向
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
ポカヨケ機能
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
よく一緒に購入される商品

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング