17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~14日目

二面幅とトルク値を決めて使用する流れ作業に向いたスパナタイプのトルクレンチ。【特長】・既定のトルク値に...

詳細を確認
未確定:候補が77型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

全長

(mm)

トラスココード

ヘッド部厚み

(mm)

ヘッド部幅

(mm)

本体部幅

(mm)

本体部厚み

(mm)

グリップエンド径

(mm)

重量

(g)

スパナ口径

(mm)

最小発注数量
0.5 ~ 3
152
808-6372
5
24
19.5
7.5
15
100
5.5
1個
0.5 ~ 3
152
808-6373
5
24
19.5
7.5
15
100
6
1個
0.5 ~ 3
152
808-6374
5
24
19.5
7.5
15
100
7
1個
0.5 ~ 3
152
808-6375
5
24
19.5
7.5
15
100
8
1個
0.5 ~ 3
152
808-6376
5
24
19.5
7.5
15
100
9
1個
0.5 ~ 3
152
808-6371
5
24
19.5
7.5
15
100
10
1個
1.5 ~ 8
175
808-6512
5
24
19.5
7.5
15(26.5)
110
5.5
1個
1.5 ~ 8
175
808-6514
5
24
19.5
7.5
15(26.5)
110
6
1個
1.5 ~ 8
175
808-6516
5
24
19.5
7.5
15(26.5)
110
7
1個
1.5 ~ 8
175
808-6518
5
24
19.5
7.5
15(26.5)
110
8
1個
1.5 ~ 8
175
808-6520
5
24
19.5
7.5
15(26.5)
110
9
1個
1.5 ~ 8
175
808-6508
5
24
19.5
7.5
15(26.5)
110
10
1個
1.5 ~ 8
175
808-6510
5
24
19.5
7.5
15(26.5)
110
11
1個
1.5 ~ 8
175
808-6511
5
24
19.5
7.5
15(26.5)
110
12
1個
3.5 ~ 19
203
808-6322
7
27
19.5
7.5
15(26.5)
150
10
1個
3.5 ~ 19
203
808-6324
7
27
19.5
7.5
15(26.5)
150
11
1個
3.5 ~ 19
205
808-6326
7
30
19.5
7.5
15(26.5)
150
12
1個
3.5 ~ 19
205
808-6328
7
30
19.5
7.5
15(26.5)
150
13
1個
3.5 ~ 19
205
808-6330
7
30
19.5
7.5
15(26.5)
150
14
1個
3.5 ~ 19
213
808-6332
7
35
19.5
7.5
15(26.5)
150
17
1個
3.5 ~ 19
213
808-6334
7
35
19.5
7.5
15(26.5)
150
19
1個
8 ~ 38
248
808-6400
8
35
26.6
8.2
20(32.7)
290
10
1個
8 ~ 38
248
808-6402
8
35
26.6
8.2
20(32.7)
290
11
1個
8 ~ 38
248
808-6404
8
35
26.6
8.2
20(32.7)
290
12
1個
8 ~ 38
248
808-6406
8
35
26.6
8.2
20(32.7)
290
13
1個
8 ~ 38
248
808-6408
8
35
26.6
8.2
20(32.7)
290
14
1個
8 ~ 38
252
808-6410
8
39
26.6
8.2
20(32.7)
290
17
1個
8 ~ 38
252
808-6412
8
39
26.6
8.2
20(32.7)
290
19
1個
8 ~ 38
256
808-6414
8
45
26.6
8.2
20(32.7)
290
21
1個
8 ~ 38
256
808-6416
8
45
26.6
8.2
20(32.7)
290
22
1個
8 ~ 38
256
808-6418
8
45
26.6
8.2
20(32.7)
290
23
1個
8 ~ 38
256
808-6420
8
45
26.6
8.2
20(32.7)
290
24
1個
8 ~ 38
264
808-6422
9
52
26.6
8.2
20(32.7)
290
26
1個
8 ~ 38
264
808-6424
9
52
26.6
8.2
20(32.7)
290
27
1個
8 ~ 38
264
808-6426
9
52
26.6
8.2
20(32.7)
290
29
1個
8 ~ 38
264
808-6428
9
52
26.6
8.2
20(32.7)
290
30
1個
8 ~ 38
264
808-6430
9
52
26.6
8.2
20(32.7)
290
32
1個
13 ~ 67
319
808-6473
10
45
25.8
9.7
20(32.7)
450
14
1個
13 ~ 67
319
808-6475
10
45
25.8
9.7
20(32.7)
450
17
1個
13 ~ 67
319
808-6477
10
45
25.8
9.7
20(32.7)
450
19
1個
13 ~ 67
319
808-6479
10
45
25.8
9.7
20(32.7)
450
21
1個
13 ~ 67
325
808-6481
11
50
25.8
9.7
20(32.7)
460
22
1個
13 ~ 67
325
808-6590
11
50
25.8
9.7
20(32.7)
460
24
1個
13 ~ 67
325
808-6484
11
50
25.8
9.7
20(32.7)
460
26
1個
13 ~ 67
330
808-6486
11
56
25.8
9.7
20(32.7)
470
27
1個
13 ~ 67
330
808-6488
11
56
25.8
9.7
20(32.7)
470
30
1個
13 ~ 67
330
808-6490
11
56
25.8
9.7
20(32.7)
470
32
1個
13 ~ 67
342
808-6492
11
65
25.8
9.7
20(32.7)
490
36
1個
13 ~ 67
342
808-6446
11
65
25.8
9.7
20(32.7)
490
41
1個
24 ~ 120
390
808-6246
12
52
32.8
11.3
25
750
17
1個
24 ~ 120
390
808-6248
12
52
32.8
11.3
25
750
19
1個
24 ~ 120
390
808-6250
12
52
32.8
11.3
25
750
22
1個
24 ~ 120
397
808-6252
12
57
32.8
11.3
25
770
24
1個
24 ~ 120
397
808-6254
12
57
32.8
11.3
25
770
26
1個
24 ~ 120
397
808-6256
12
57
32.8
11.3
25
770
27
1個
24 ~ 120
403
808-6258
12
62
32.8
11.3
25
790
29
1個
24 ~ 120
403
808-6260
12
62
32.8
11.3
25
790
30
1個
24 ~ 120
403
808-6262
12
62
32.8
11.3
25
790
32
1個
24 ~ 120
404
808-6264
14
64
32.8
11.3
25
810
36
1個
24 ~ 120
404
808-6266
14
64
32.8
11.3
25
810
41
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
12日目
-
( - )
14日目

詳細情報

基本情報

二面幅とトルク値を決めて使用する流れ作業に向いたスパナタイプのトルクレンチ。
【特長】
・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります。
・裏返せば左締め用としても使用可能。
・グリップ付きもあり。
・保証精度は±3%。
【用途】
・壁際や機械等の狭いスペースの締付けに使用。

商品情報

締め付け完了のシグナル音で安全作業ができるトルクレンチ

製品仕様

寸法図

寸法図

型式スパナ口径 Wトルクセットに
応じられる範囲
全長(約)主要寸法(mm)質量(約)
ヘッド部本体部
mmN・mmmSTABφCkg
N3SPK5.56   0.5~315224519.57.5150.1
78910 
◎N8SPK5.56   1.5~817515
(26.5)
0.11
7891011
12    
◎N19SPK1011   3.5~192032770.15
121314  20530
1719   21335
◎N38SPK10111213148~38248826.68.220
(32.7)
0.29
1719   25239
21222324 25645
2627293032264529
◎N67SPK14171921 13~67319451025.89.70.45
222426  32550110.46
273032  330560.47
3641   342650.49
N120SPK171922  24~120390521232.811.3250.75
242627  397570.77
293032  403620.79
3641   40464140.81
N160SPK1922   30~16043552120.94
2426   442570.97
273032  44964140.99
36    1.1
41    45773
N220SPK1922   45~220585721535.612.527.2
2427   1.2
303236  1.4
41    59790161.5

断面図

断面図

 

断面図

 

使用方法(N-SPK・N-RSPK・N-QSPK・N-SPCK 形)

音だしイメージ

音だしイメージ

握り部の中央部を握って矢印の方向に回すと、ボルト(ナット)に回転力が働き、締め付けトルクが設定値に達すると、握り部にかかる力が急激に弱まり、握り部は主軸ピンを軸にして急速に回動し、シャンクエンドがチューブ内壁に接触した時、“ カチン ”という強い金属音を出すため、使用者はその衝撃音と脱力のある触感で、設定締め付けトルク値に達したことがわかる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
取り付けネジのトルク管理に使用
5
満足度:5.0
基板を取り付けているネジのトルク管理で使用しています。シンプルな設計で持ちやすく、また使いやすいので重宝しています。機会...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形
スパナ式単能形トルクレンチ
単能形トルクレンチ
カノン 【要トルク値指定】ヘッド交換式単能形トルクレンチ
メガネ式単能形トルクレンチ
ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSPシリーズ
メーカー中村製作所中村製作所TONE中村製作所中村製作所東日製作所
通常価格-8,467 --11,886 -14,976 --
通常出荷日3日目〜9日目〜5日目〜9日目〜3日目〜10日目
ヘッドタイプスパナ式スパナ式ラチェット式交換式メガネ式交換式
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
ヘッド交換機能有無-----
置き針(有/無)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング