17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミブロック 恒温槽用

アルミブロック 恒温槽用

通常単価(税別)
45,000
税込単価
49,500
通常出荷日:8日目~10日目

多検体を同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽DBH-1000型用のアルミブロック部。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    恒温槽関連品
  • 本体寸法 (mm)
    108(W)×108(D)×80(H)
  • 穴の深さ (mm)
    75
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アルミブロック 恒温槽用の仕様例

050870-120

050870-120 イメージ

050870-120 イメージ

適用試験管外径mmφ12(直径12mm)
ブロック寸法mm108(W)×108(D)×80(H)
穴の深さmm75
穴数36
質量kg1.6

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 重量(kg)

  • 穴数(個)

  • JANコード

  • 適用試験管外径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

重量

(kg)

穴数

(個)

JANコード

適用試験管外径

(mm)

内容量

最小発注数量
1.6
36
4589988630325
φ12
1個
1個
1.3
25
4589988630356
φ16.5
1個
1個
1.4
20
4589988630363
φ18
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,000
( 49,500 )
8日目
45,000
( 49,500 )
8日目
45,000
( 49,500 )
10日目

詳細情報

基本情報

多検体を同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽DBH-1000型用のアルミブロック部。
【特長】
・4種類のアルミブロックあり。
・アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能。
【用途】
・多検体の同時加熱、濃縮に最適。
・アルミブロック恒温槽DBH-1000型用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミブロック 恒温槽用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミブロック 恒温槽用
アルミブロック恒温槽
カルボックス CB-101
細菌試験用恒温器カルボックス
恒温器 ICシリーズ
恒温器 IGSシリーズ
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学ケニスケニス
通常価格45,000138,82225,13027,204123,000284,764 -
通常出荷日8日目〜10日目6日目1日目9日目6日目〜
商品タイプ恒温槽関連品恒温水槽恒温器-恒温器恒温器
本体寸法(mm)108(W)×108(D)×80(H)-----
穴の深さ(mm)75-----
内容量1個1台1台1台--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング