17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

カノン 絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形

カノン 絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目~18日目

トルクレンチを絶縁材でコーティングした、絶縁式QSPK。【特長】・特殊二層コーティングによる絶縁方式。...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

全長

(mm)

差込角

有効長

(mm)

ヘッド部厚み

(mm)

ソケット差込部長さ

(mm)

ヘッド部幅

(mm)

ヘッド部半径

(mm)

本体部幅

(mm)

本体部厚み

(mm)

グリップエンド径

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
7 ~ 25
232
9.53mm(3/8inch)
165
28
12
38
19
24.2
15.6
21
250
1個
10 ~ 50
252
9.53mm(3/8inch)
180
28
12
38
19
31
17.4
26
380
1個
20 ~ 100
352
12.7mm(1/2inch)
280
34
14
45
22.5
33.5
19.4
27.7
640
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
18日目
-
( - )
18日目

詳細情報

基本情報

トルクレンチを絶縁材でコーティングした、絶縁式QSPK。
【特長】
・特殊二層コーティングによる絶縁方式。
・表層と下層を色分けしており、破損度合いが一目で分かる。
・耐電圧AC1000V以内。
・右締め専用。
・精度は±(+、-) 3%まで保証。
【用途】
・電気自動車の整備、保守点検等に使用。

商品情報

絶縁材を特殊コーティングしており感電事故を防止

製品仕様

カノン 絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形:関連画像

TES10B

型式 トルクセットに
応じられる範囲
角ドライブ 有効長 全長(約) 主要寸法(mm) 質量(約)
ヘッド部 本体部
N・m mm mm mm H G S R A B φC kg
N25QSPK-CE 5~25 9.53(3/8") 165 232 28 12 38 19 24.2 15.6 21 0.25
N50QSPK-CE 10~50 180 252 31 17.4 26 0.38
N100QSPK-CE 20~100 12.7(1/2") 280 352 34 14 45 22.5 33.5 19.4 27.7 0.64
  • ※ 各型式の下段の型式は、旧型式。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カノン 絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン 絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形
スパナ式単能形トルクレンチ
カノン 【要トルク値指定】ヘッド交換式単能形トルクレンチ
単能形トルクレンチ
メガネ式単能形トルクレンチ
ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSPシリーズ
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所TONE中村製作所東日製作所
通常価格-8,467 -11,886 --14,976 --
通常出荷日5日目〜9日目〜9日目〜5日目〜3日目〜10日目
ヘッドタイプラチェット式スパナ式交換式ラチェット式メガネ式交換式
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
ヘッド交換機能有無-----
置き針(有/無)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング