17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回収バスケットS 資源ゴミ回収ボックス
  • ペットボトル用 150L
  • 牛乳パック用 150L
  • 食品トレー用 150L

回収バスケットS 資源ゴミ回収ボックス

通常単価(税別)
56,309
税込単価
61,940
通常出荷日:8日目

効率よく回収可能なキャスター付の専用ボックス。【特長】・回収内容の表示パネル付き。・折りたたみ式。・塩...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    150
  • 用途
    メッシュタイプ
  • ホワイト
  • 質量(g)
    約14000
  • サイズ(mm)
    約W491×D524×H1240
  • 材質
    本体:スチール線材に粉体塗装、表示パネル:PET、フタ:ポリカーボネート樹脂
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

効率よく回収できるキャスター付きの専用ボックス

外観寸法

外観寸法

品番規格重量(約)
DS-192-410-6P(べッ卜ボ卜ル)14kg
DS-192-420-6M(牛乳バック)14kg
DS-192-430-6T(食品卜レー)14kg
材質本体:スチール線材に粉体塗装、
表示バネル:PET、フタ:ボリ力ーボネー卜樹脂
サイズ約491×D524×H1240mm
  • 折りたたみ式。
  • お客様組立商品。
  • 塩ビ不使用。

表示パネルの表示内容とフタの表示内容

P(ペットボトル)

P(ペットボトル)

M(牛乳パック)

M(牛乳パック)

T(食品トレー)

T(食品トレー)

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
P(ペットボトル用)
4904771498263
782-1221
1台
1個
M(牛乳パック用)
4904771498461
782-1239
1台
1個
T(食品トレー用)
4904771498362
782-1247
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,309
( 61,940 )
8日目
56,309
( 61,940 )
8日目
56,309
( 61,940 )
8日目

詳細情報

基本情報

効率よく回収可能なキャスター付の専用ボックス。
【特長】
・回収内容の表示パネル付き。
・折りたたみ式。
・塩ビ不使用。
【用途】
・リサイクル品の効率的な回収に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回収バスケットS 資源ゴミ回収ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回収バスケットS 資源ゴミ回収ボックス
折りたたみ式メッシュゴミ箱 回収バスケットL
飲み残し回収ボックス 転倒防止ベース付
角型ペダルボックス
ステンレスゴミ箱 グランドコーナー 470丸32
ワイヤーバスケット
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格56,30985,71534,5439,97510,2307,709
通常出荷日8日目8日目8日目1日目4日目1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)15030081478-
用途メッシュタイプメッシュタイプペールタイプゴミ箱メッシュタイプ屋外用
ホワイトホワイトシルバーシルバー
質量(g)約14000約22000容器:約1700、転倒防止枠:約31003100.0約4100-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング