17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋内用ステンレス製屑入れ(角型) DK-030 SU-289-530-0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

屋内用ステンレス製屑入れ(角型) DK-030

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SU-289-530-0

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

美しいステンレス製ミラー仕上げの屑入れ。
【特長】
・錆に強い繊細な輝きと機能美を兼ね備える屑入れ。
・市販の45リットル用ポリ袋が使用可能。
・ステンレスヘアーライン仕上。
【用途】
・オフィスビルなど高品位な場所の屑入れに最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
28
用途
ペールタイプ
シルバー
JANコード
4904771355009
トラスココード
782-7962
質量(g)
約12000
サイズ(mm)
本体:約W300×D300×H600、中カゴ:約W270×D270×H400
材質
ステンレスヘアーライン仕上
内容量
1台

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト