17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 カットガード W102 ホワイト

通常単価(税別)
1,9151,954
税込単価
2,1072,149
通常出荷日:1日目

ステンレス繊維を使用し、耐久性が高い耐切創手袋【特長】・高強力ポリエチレン繊維とステンレス繊維からなる...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    ノンコート
  • 仕様
    ロング
  • ゲージ
    10
  • 材質
    ポリエチレン繊維(ツヌーガ®)・ナイロン・ステンレス繊維他
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

金属糸を使用している耐切創手袋

耐切創強度が高い。

耐切創強度が高い。

耐切創手袋カットガードW102の仕様と特長について

  • 素材・材質:高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ)、ナイロン、ステンレス繊維他
  • サイズ・リストカラー:S/白、M/緑、L/灰、LL/黄
  • 規格:CE規格(EN388)カットレベル5
高強力ポリエチレン繊維の構造。

高強力ポリエチレン繊維の構造。

特長

  • 金属糸の使用により耐切創強度をアップ。
  • 糸加工技術により、金属糸が入っていますが伸縮性があるためフィット感がある。
  • 次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化の少ない商品。
  • 10ゲージの薄手なので下履き用としても適している。
  • 高強力ポリエチレン繊維ツヌーガとステンレス繊維をツヌーガとナイロンでカバーリングした糸を採用し、EN388カットレベル5の耐切創強度を実現。

この商品の使用上の注意

  • ※ 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • ※ EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。
  • ※ カットガードシリーズは切れにくい手袋・腕カバーであり、決して切れない手袋・腕カバーではありません。必ず使用前に安全をご確認下さい。
  • ※ 高強力ポリエチレン繊維は一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性に優れますが、耐熱性は劣ります。繊維が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
S
4548890157634
1双
3個
M
4548890157641
1双
3個
L
4548890157658
1双
1個
LL
4548890171821
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,954
( 2,149 )
1日目
1,915
( 2,107 )
1日目
1,915
( 2,107 )
1日目
1,915
( 2,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス繊維を使用し、耐久性が高い耐切創手袋
【特長】
・高強力ポリエチレン繊維とステンレス繊維からなるカットレベル5の10ゲージシームレス編手袋
・ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
・金属糸入りですが、糸の加工技術により伸縮性を持たせているためフィット感があります。
・ノンコートなので、下履き用手袋にも使えます。
・次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化の少ない商品です。
・裾部分にオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯ができる。
・長繊維を使用しているため、手袋からの埃やケバ立ちを抑える。
【用途】
・自動車部品加工・塗装・組立/ガラス基盤加工・組立/設備メンテナンス/廃棄物処理等を取り扱う職場に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋 カットガード W102 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q薬品を扱えますか?
A
いいえ。ご使用いただけません。
薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には耐薬品性・耐溶剤性の手袋をご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 カットガード W102 ホワイト
耐切創手袋 カットガード G132 (13ゲージ編)
DURACoil(デュラコイル)546W
耐切創手袋 ハイエンドタイプ
耐切創手袋 スタンダードタイプ
耐切創手袋PU(レベル5)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ショーワグローブスリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山
通常価格1,915-1,162 -1,0923,5122,0111,920
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプノンコートノンコートポリウレタンすべり止めすべり止めすべり止め
仕様ロングロング背抜き背抜き背抜き手の平コート
ゲージ101313131313
材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ®)・ナイロン・ステンレス繊維他ポリエチレン繊維(ツヌーガ®)・ナイロン・ガラス繊維他----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング