17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩化ビニール製手袋 ベルテ-112

塩化ビニール製手袋 ベルテ-112【10個入り】

通常単価(税別)
4,250
税込単価
4,675
通常出荷日:5日目

厚手タイプで裏毛付きの塩化ビニール手袋。【特長】・洗剤や油に強い塩化ビニール製で、ソフトな装着感があり...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • 仕様
    ロング
  • 詳細タイプ
    裏毛付きの厚手
  • 全長(cm)
    32
  • 材質
    表/塩化ビニール、裏/レーヨン植毛
  • 内容量
    10双/袋
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

洗剤や油に強い塩化ビニール手袋

手になじみやく、ゴムアレルギーの恐れがない。

手になじみやく、ゴムアレルギーの恐れがない。

すべり止めが付いている。

すべり止めが付いている。

製品仕様

  • 素材・材質:表/塩化ビニール、裏/レーヨン植毛
  • サイズ:M、L
  • 寸法:長さ32cm

この商品の使用上の注意について

  • ※ 作業内容や諸条件によって手袋材質の性能が異なることがありますので、必ず使用現場で事前にテストを行って下さい。
  • ※ 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
M
4979058246110
10双/袋
1パック

10個入り

L
4979058246127
10双/袋
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,250
( 4,675 )
5日目
4,250
( 4,675 )
5日目

詳細情報

基本情報

厚手タイプで裏毛付きの塩化ビニール手袋。
【特長】
・洗剤や油に強い塩化ビニール製で、ソフトな装着感があり、すべり止めが付いたグローブ。
・裏毛に抗菌、防臭を加工しているので、雑菌の増殖を防いで汗くささを抑え、着脱もスムーズにできる。
・耐久性と柔軟性に優れた素材が複雑な手のフォルムにフィットし、快適な作業ができる。
【用途】
・軽作業から重作業まで広範囲で利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩化ビニール製手袋 ベルテ-112のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qゴムアレルギーに反応しますか?
A
いいえ。塩化ビニールを使用しておりますので、ゴムアレルギーの恐れはありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化ビニール製手袋 ベルテ-112
塩化ビニール製手袋 ベルテ-135
塩化ビニール手袋 ビニスターひかり
塩化ビニール手袋 ビニスター竹
塩化ビニール手袋サーモ発泡
塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(4サイズ)
メーカーミドリ安全ミドリ安全東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)オカモト東和コーポレーション(ビニスター)
通常価格4,2505,174 -532 -606 -347 -138 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
使用用途作業用作業用作業用耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
仕様ロングロング手の平コート手の平コートロング-
詳細タイプ裏毛付きの厚手耐油----
全長(cm)3226----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト