17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ポリウレタン製手袋 ベンケイ3号Bの仕様について

  • 素材と材質:表/ポリウレタン、裏/綿メリヤス
  • サイズ:M、L、LL(Lサイズ標準)
  • 寸法:26.0cm
  • 色:白

この商品の使用上の注意

  • ※ 作業内容や諸条件によって手袋材質の性能が異なることがありますので、必ず使用現場で事前にテストを行って下さい。
  • ※ 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • ※ 有機溶剤の中には、手袋の外観に異常が見られなくとも内側に透過し、皮膚接触を起こすこともありますので、シルバーシールド(R)・ダイローブ(R)T1-N・バリアNo.2-100等を併用して下さい。
  • ※ 有機溶剤対応のベンケイはほとんどの溶剤に高い効果が得られますが、ジメチルホルムアミド(DMF)、N-メチルピロリドン(NMP)、ジオキサン、ジクロロエタン、テトラヒドロフラン(THF)、アノン、フェノールなどには不適当です。
  • ※ 混合溶剤でご使用の場合は、単一溶剤と異なりますので必ず事前にテストを行ってから使用してください。
  • ※ ベンケイ3号AタイプとBタイプは長さの違いだけでなく、ウレタン素材の配合も異なり性能に若干の違いがあります。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
M
4979058245762
1双
3個
L
4979058245779
1双
1個
LL
4979058245786
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,777
( 4,155 )
4日目
3,917
( 4,309 )
1日目
3,917
( 4,309 )
2日目

詳細情報

基本情報

有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤、耐油性のポリウレタン手袋です。
【特長】
・塗装時にハジキの原因となるブリードを抑えている。
・材質は、表がポリウレタン、裏が綿メリヤスを採用している。
・色が白色、全長が26cm、サイズは、M、L、LLの3サイズから選択できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリウレタン製手袋 ベンケイ3号Bのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q混合溶剤には対応していますか?
A
混合溶剤でご使用の場合は、単一溶剤と異なりますので必ず事前にテストを行ってから使用してください。有機溶剤の中には、手袋の外観に異常が見られなくとも内側に透過し、皮膚接触を起こすこともありますので、透過防止用インナー手袋使用頂くなどご対応ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリウレタン製手袋 ベンケイ3号B
ポリウレタン製手袋 ダイローブ H-3
ウレタンコーティング手袋 MCG-100(手のひらコート)
トップフィット手袋 B0601 左右兼用
作業手袋 ウレタンコーティング 10双入り NPU150B
PUロックプラス3双入 N-3057
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ショーワグローブミドリ安全コーコス信岡
通常価格3,777-7284,354 -327 -2,356865
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
使用用途耐油・耐溶剤使い捨て作業用作業用作業用作業用
商品タイプポリウレタンポリウレタンポリウレタンすべり止めすべり止めポリウレタン
仕様ロングロング手の平コート指先コート手の平コート指先コート
全長(cm)2630----
材質表/ポリウレタン、裏/綿メリヤス縫製表/ポリウレタン、裏/なし食品衛生法適合品---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング