ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーライト対策めがね(二眼型・取付型)

通常単価(税別)
4,980
税込単価
5,478
通常出荷日:9日目

ブルーライトカット率約55%のブルーライト対策めがね。【特長】・長時間のパソコン作業や、LEDディスプ...

詳細を確認
  • 用途
    遮光
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    ライトグリーン
  • 材質
    ポリカーボネート
  • 詳細用度
    ※度なし
  • 仕様
    ※英国規格 BS2724による
  • コーティング
    ハードマルチコート
  • ブルーライトカット率
    55%
  • 可視光透過率
    76%
  • 紫外線カット率
    99.9%
  • 近赤外線カット率
    55%
  • 付属品
    ケース、めがね拭き、取扱説明書
  • 内容量
    1個

型番:

4012196630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ブルーライト対策めがね MP-97 ブラックフレーム ※度なし

外観

外観

  • 型番:4012196600
  • 材質:ポリカーボネート
  • 色:レンズ/ライトグリーン、フレーム/ブラック

ブルーライト対策めがね MM-21 クリップオン式 ※度なし

外観

外観

寸法図

寸法図

  • 型番:4012196630
  • 材質:ポリカーボネート
  • 幅:130mm
  • 高さ:50mm(レンズ部分のみ41mm)
  • レンズの厚さ:約1.3mm
  • 重さ:16g
  • 色:レンズ/ライトグリーン

製品仕様

ケース・めがね拭き付き

ケース・めがね拭き付き

レンズ

  • コーティング:ハードマルチコート
  • ブルーライトカット率:55%
  • 可視光透過率:76%
  • 紫外線カット率:99.9%
  • 近赤外線カット率780~1,000nm:55%

使用上のご注意

  • ゴミや砂、ほこり等が付着している時は、まず水洗いしてからテッシュペーパーややわらかい布で拭いて下さい。
  • レンズの汚れがひどい場合や、果汁、油、ヘアスプレー、整髪剤、化粧品、薬剤(シンナー、トイレ・浴室洗剤)等がついた時は、中性洗剤を薄めた液で軽く洗い、水でよくすすいで拭き取ってください。そのままにしておくとレンズにしみなどが残り、取れなくなったり、コート膜が劣化しはがれる原因となります。
  • アルカリ性の洗剤(石鹸、ハンドソープ、ボディーソープ等)は使用しないでください。
  • メガネの掛け外しは、テンプル又はブリッジを持って顔の正面で行ってください。片方のテンプルを持って無理に取り外すと型崩れや緩みの原因になります。
  • ネジが緩んだ場合や変形したときは、レンズが外れる可能性があります。
  • ベンジン、シンナー等は汚れとりに使用しないでください。プラスチック部分や塗装部分の劣化、変色、変質の原因となります。
  • レンズを拭くときは、拭く方のレンズの外側を持ってそっと拭いてください。無理に力を入れて拭くとフレームの型崩れ及び素材の劣化による破損の原因になります。
  • メガネはレンズ・フレームとも、高温/高熱の所や直射日光にさらされたり急激な温度差にあうと、変形したり表面層の剥がれやひび割れの生じる原因となります。炎天下の車内や砂浜は高温となりますのでメガネを放置しないでください。
  • メガネを置くときはレンズの凸面を上向きにしてください。下向きにしますとキズの原因となります。
  • 持ち運びのときやご使用にならないときはお手入れした上でハードケースに入れて保管してください。

4012196630の仕様・寸法情報

形状
取付型メガネ
用途
遮光
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
ライトグリーン
レンズ厚み(mm)
約1.3
フレーム色
-
JANコード
4548890104805
質量(g)
16
高さ(mm)(mm)
50(レンズ部分のみ41)
幅(mm)(mm)
130
材質
ポリカーボネート
詳細用度
※度なし
仕様
※英国規格 BS2724による
コーティング
ハードマルチコート
ブルーライトカット率
55%
可視光透過率
76%
紫外線カット率
99.9%
近赤外線カット率
55%
付属品
ケース、めがね拭き、取扱説明書
内容量
1個

絞り込み条件

  • 形状

  • レンズ厚み(mm)

  • フレーム色

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)(mm)

  • 幅(mm)(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
40121966304012196630

形状

レンズ厚み

(mm)

フレーム色

JANコード

質量

(g)

高さ(mm)

(mm)

幅(mm)

(mm)

内容量

最小発注数量
取付型メガネ
約1.3
-
4548890104805
16
50(レンズ部分のみ41)
130
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,980
( 5,478 )
9日目

詳細情報

基本情報

ブルーライトカット率約55%のブルーライト対策めがね。
【特長】
・長時間のパソコン作業や、LEDディスプレイのモニタリング時など、ブルーライト対策をしましょう。
・度なしタイプ
・ケース、めがね拭き付き
【用途】
・パソコン画面やテレビ、スマートフォンなどを使用する場合に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルーライト対策めがね(二眼型・取付型)の型番4012196630のページです。 型番4012196630に関する仕様情報を記載しております。
ブルーライト対策めがね(二眼型・取付型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れがついたらどうすればいいですか?
A
ゴミや砂、ほこり等が付着している時は、まず水洗いしてからティッシュペーパーや柔らかい布で拭いて下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーライト対策めがね(二眼型・取付型)
紫外線用メガネ 二眼型メガネ
紫外線用メガネ 二眼型メガネ・ゴーグル
レーザー保護めがね 1眼式/2眼式
レーザー光用遮光一眼形めがね
帽子取付用メガネ(ガス溶接用・電気溶接用) No.1400-DB
メーカーミドリ安全アズワンアズワンアズワン山本光学トーヨーセフティー
通常価格4,9802,000 -630 -18,753 -30,179 -2,352
通常出荷日9日目1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目
用途遮光遮光遮光レーザー用-溶接用
曇り止め
UVカット-
耐静電性-
傷防止
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト