17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,低電流短絡移行用ワイヤの代表銘柄

通常単価(税別)
16,52121,560
税込単価
18,17323,716
通常出荷日:4日目

【特長】・低電流短絡移行用ワイヤの代表銘柄で「薄板、全姿勢溶接に最適です」アークがソフトで、スパッタの...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

電流範囲 下向

(A)

電流範囲 立向上進・上向

(A)

電流範囲 水平すみ肉

(A)

内容量

最小発注数量
0.8
50~150
50~120・50~100
50~150
1本
1個
0.9
50~200
50~140・50~100
50~180
1本
1個
1
70~250
50~160・50~120
70~220
1本
1個
1.2
80~350
80~180・80~150
80~300
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,560
( 23,716 )
4日目
19,710
( 21,681 )
4日目
18,840
( 20,724 )
4日目
16,521
( 18,173 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低電流短絡移行用ワイヤの代表銘柄で「薄板、全姿勢溶接に最適です」アークがソフトで、スパッタの発生も少なく、母材となじみが良い美しいビード外観が得られます。
・また、アーク溶接ロボットとの組み合わせで優れた作業性を示します。
【用途】
・自動車、車両、電気、産業機械、パイプなどあらゆる構造物の突合せ、およびすみ肉全姿勢溶接に。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軟鋼・490N/mm2
  • 高張力鋼用
  • CO2

【製造寸法ならびに、溶接電流範囲】

ワイヤ径mm0.80.91.01.2
電流範囲A下向50~15050~20070~25080~350
水平すみ肉50~15050~18070~22080~300
立向(上進)50~12050~14050~16080~180
上向50~10050~10050~12080~150
 

【ワイヤの化学成分例(%)】

CSiMnPS
0.060.781.370.0100.014
 

【溶接金属の機械的性質例】

シールドガス溶接条件降伏点
N/mm2
引張強さ
N/mm2
伸び
%
吸収エネルギー
(0℃,2mmVノッチ)
J
CO2300A-33V
40cm/min
51457827109
180A-20V
40cm/min
5336212499
80%Ar+20%CO2180A-20V
40cm/min
63764624167

【作業の要点】

  • 短絡回数を多くし、良好で安定した溶接を行うには使用する溶接電流に応じて適正なアーク電圧に調整することが必要です。
  • シールドガスに80%Ar+20%CO2を用いる場合には電圧をCO2シールドの時よりやや低めに設定して下さい。スパッタが殆ど付着しない美麗なビードが得られます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,低電流短絡移行用ワイヤの代表銘柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,低電流短絡移行用ワイヤの代表銘柄
軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,炭酸ガスアーク溶接用
溶接棒 (一般軟鋼材・低電流・ステンレス用)
軟鋼/高張力鋼ソリッドワイヤ KC-50T
高張力鋼用被覆棒 LB-62
ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-26
メーカー大同特殊鋼大同特殊鋼H&HJKW神戸製鋼所日鉄住金溶接工業
通常価格16,521-16,521750 -14,045 -18,889 -11,080 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目3日目〜
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接棒溶接ワイヤ溶接棒溶接ワイヤ
内容量1本1本----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング