17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフウォークライト (マット)

通常単価(税別)
23,53551,359特別価格
税込単価
25,88956,495特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・排水性、通気性にすぐれ、立ち作業中の疲労をやわらげます。・つまずきを防止する傾斜のあるエッジ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ×厚み(mm)

  • 材質

  • 硬度

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ×厚み

(mm)

材質

硬度

質量(g)

内容量

最小発注数量
ブラック
910×3050×13
ゴム
55(ASTMD2240(ショアA))
23000
1巻
1個
ブラック
910×1520×13
ゴム
55(ASTMD2240(ショアA))
12000
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,35947,887
( 52,676 )
3日目
23,535
( 25,889 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水性、通気性にすぐれ、立ち作業中の疲労をやわらげます。
・つまずきを防止する傾斜のあるエッジ。
・清掃は簡単です。
・テラコッタは油がある場所におすすめします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフウォークライト (マット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフウォークライト (マット)
ニトリル クッションマット
コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)
クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)
スパーク セーフ (クッションマット)
インダストリアル デッキプレート (マット)
メーカールドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーション
通常価格23,535-25,554 -11,547 -9,264 -23,772 -14,542 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプノンスリップマットクリーンマットクリーンマットクリーンマット通路用マットクリーンマット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
弾力性35(ASTM2362)25(ASTM2362)33(ASTM2362)33(ASTM2362)35(ASTM2362)23(ASTM2362)
内容量1巻1巻1巻1巻1巻1巻

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング