17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デッキプレートランナー

通常単価(税別)
228,889199,911
税込単価
251,778219,902
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・表面の清掃は容易です。・一般の化学薬品に対し、耐薬品性があります。

型番:

CXR0036-75-DB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CXR0036-75-DBの仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
ロールタイプ
ブラック
幅×長さ×厚み(mm)
610×22900×4
材質
ビニール
硬度
80(ASTMD2240(ショアA))
質量(g)
62000
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 幅×長さ×厚み(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CXR0036-75-DBCXR0036-75-DB

幅×長さ×厚み

(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
ブラック
610×22900×4
62000
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228,889199,911
( 219,902 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の清掃は容易です。
・一般の化学薬品に対し、耐薬品性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デッキプレートランナーの型番CXR0036-75-DBのページです。 型番CXR0036-75-DBに関する仕様情報を記載しております。
デッキプレートランナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デッキプレートランナー
アンチスタティック コンフォートキング
タフスパン ロール (マット)
コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)
クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)
クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)
メーカールドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーション
通常価格228,88915,659 -101,036 -11,547 -9,264 -10,710 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ通路用マットクリーンマットクリーンマットクリーンマットクリーンマットクリーンマット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
材質ビニールPVC(ゼドラン特許No.5.965.650)PVCフォームPVC(ゼドラン特許No.5.965.650)PVC(ゼドラン特許No.5.965.650)PVC(ゼドラン特許No.5.965.650)
硬度80(ASTMD2240(ショアA))50(ASTMD2240(ショア00))65(ASTMD2240(ショア00))68(ASTMD2240(ショア00))50(ASTMD2240(ショア00))50(ASTMD2240(ショア00))
内容量1巻1巻1巻1巻1巻1巻

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト