17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリル クッションマット

通常単価(税別)
25,55456,066特別価格
税込単価
28,10961,673特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・主な素材はニトリルゴム。耐油性にすぐれています。・ウェットエリア、ドライエリアのどちらにもお...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ×厚み(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ×厚み

(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
580×830×16
2100
1巻
1個
1440×820×16
5800
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,554
( 28,109 )
3日目
56,06652,275
( 57,503 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主な素材はニトリルゴム。耐油性にすぐれています。
・ウェットエリア、ドライエリアのどちらにもお使いいただけます。
・マット表面のバブル模様柄により、スリップを防止します。
・裏面の目の細かいスポンジ部分はクッション性にすぐれ、立ち作業中の疲労をやわらげます。
・つまずき防止のため、エッジに傾斜がついています。
・防炎適合品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル クッションマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリル クッションマット
スパーク セーフ (クッションマット)
コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)
クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)
ヨガフレックス (クッションマット)
クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)
メーカールドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーション
通常価格25,554-23,772 -11,547 -9,264 -13,25710,710 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプクリーンマット通路用マットクリーンマットクリーンマットクリーンマットクリーンマット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
ブラックブラックグレー-ブラック-
材質ニトリルゴム(表面)、ニトリルゴム、PVC(裏面)ゴム上部とゴムフォームのバッキングPVC(ゼドラン特許No.5.965.650)PVC(ゼドラン特許No.5.965.650)ゴムPVC(ゼドラン特許No.5.965.650)
弾力性25(ASTM2362)35(ASTM2362)33(ASTM2362)33(ASTM2362)-33(ASTM2362)
よく一緒に購入される商品

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト