17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフスパン ロール (マット)

通常単価(税別)
101,036151,472特別価格
税込単価
111,140166,619特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・スリップ防止加工したマットです。・音を減衰し、落下したパーツが破損しにくい、経済的なクッショ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ×厚み(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ×厚み

(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
ブラック
610×18300×10
31000
1巻
1個
グレー
610×18300×10
31000
1巻
1個
ブラック
910×18300×10
45000
1巻
1個
グレー
910×18300×10
45000
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,03691,124
( 100,236 )
3日目
101,03691,124
( 100,236 )
3日目
151,472132,295
( 145,525 )
3日目
151,472132,295
( 145,525 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリップ防止加工したマットです。
・音を減衰し、落下したパーツが破損しにくい、経済的なクッションマットです。
・防炎適合品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフスパン ロール (マット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフスパン ロール (マット)
コンフォートキング アンチミクロバイアル (マット)
クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)
クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)
アンチスタティック コンフォートキング
デッキプレートランナー
メーカールドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーション
通常価格101,036-11,547 -9,264 -10,710 -15,659 -228,889
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプクリーンマットクリーンマットクリーンマットクリーンマットクリーンマット通路用マット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
材質PVCフォームPVC(ゼドラン特許No.5.965.650)PVC(ゼドラン特許No.5.965.650)PVC(ゼドラン特許No.5.965.650)PVC(ゼドラン特許No.5.965.650)ビニール
硬度65(ASTMD2240(ショア00))68(ASTMD2240(ショア00))50(ASTMD2240(ショア00))50(ASTMD2240(ショア00))50(ASTMD2240(ショア00))80(ASTMD2240(ショアA))
内容量1巻1巻1巻1巻1巻1巻

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト