17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイレン カラーロープ 金剛打 A-96

パイレン カラーロープ 金剛打

通常単価(税別)
1,082
税込単価
1,190
通常出荷日:6日目

発色が良くレジャー向きの軽量で強度に優れたロープ。【特長】・軽量・強度に優れたロープ・発色が良く、色鮮...

詳細を確認

型番:

A-96
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

パイレン カラーロープ 金剛打の仕様について

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
先端加工備考
A96グリーンパイレン金剛打カラーロープ5mm×10m
270-100-50-mmテープ止め 

ロープの打ち方の特徴

ロープ/ 繊維糸/ ヤーン/ ストランド

ロープ/ 繊維糸/ ヤーン/ ストランド

ロープは一般に、「繊維糸」 →「ヤーン」→「ストランド」によって構成される。
繊維糸を撚ったものを「ヤーン」、それを数十本束ねて撚ったものを「ストランド」、最後にストランドを撚ってロープとなる。
「××打ち」の××はストランドの数を表す。

金剛打ち(12打ち)

金剛打ち(12打ち)

金剛打ち(12打ち)

12本のストランドで構成。
強度は3打ちに比べ約40%程度低下するが、しなやかで手触り良く、キンク(よじれ)しにくいのが特長。

  • ※ 中芯が無いものもあります。

A-96の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロープ
種類
金剛打
特性
耐水性 / 耐薬品性
材質
その他
グリーン
線径×長さ(mm×m)
5×10
材質詳細
ポリプロピレン
JANコード
4903599055153
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-96

内容量

最小発注数量
1巻
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,082
( 1,190 )
6日目

詳細情報

基本情報

発色が良くレジャー向きの軽量で強度に優れたロープ。
【特長】
・軽量・強度に優れたロープ
・発色が良く、色鮮やかなカラーロープ
・細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入り
【用途】
・レジャーや各種結束、テント・タープ用等に利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイレン カラーロープ 金剛打の型番A-96のページです。 型番A-96に関する仕様情報を記載しております。
パイレン カラーロープ 金剛打のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイレン カラーロープ 金剛打
ナイロンロープ(金剛打タイプ)
綿金剛打ロープドラム巻
リコイルスターターロープ(金剛打)
JISナイロンロープ 3つ打タイプ
JISビニロンロープ 3つ打タイプ
メーカーユタカメイクトラスコ中山ユタカメイク高木綱業高木綱業高木綱業
通常価格1,082702 -8,704 -2,695 -19,352 -18,207 -
通常出荷日6日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプロープロープロープロープロープロープ
種類金剛打金剛打金剛打金剛打3つ打3つ打
特性耐水性 / 耐薬品性耐熱性耐熱性耐熱性耐熱性耐候性
材質その他ナイロン綿ナイロンナイロンビニロン
グリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング