17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

養生クッションマット SCM-BLシリーズ
E-Value
養生マット
トラスコ中山
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
養生 クッションマット

養生 クッションマット

通常単価(税別)
1,1155,192
税込単価
1,2275,711
通常出荷日:1日目

クッション性のある養生マット。 【特長】 ・充填物にバージンのポリエステルを使用。 ・キルティング加工...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品概要

使用例等(内装作業の床養生/トランクシート/引越しの家具の養生)

使用例等(内装作業の床養生/トランクシート/引越しの家具の養生)

製品仕様

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
材質
B-905ネイビー養生クッションマット0.6m×1.0m
350-310-30-mmポリエステル
B-906ネイビー養生クッションマット1.2m×1.0m
370-310-60-mmポリエステル
B-907ネイビー養生クッションマット1.8m×2.0m
470-520-90-mmポリエステル
B-908ネイビー養生クッションマット1.8m×2.7m
480-520-105-mmポリエステル

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
0.6X1.0
4903599084269
829-1192
0.35
1枚
4個
1.2X1.0
4903599084276
829-1193
0.7
1枚
2個
1.8X2.0
4903599084283
829-1194
1.68
1枚
2個
1.8X2.7
4903599084290
829-1195
2.46
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,115
( 1,227 )
1日目
2,005
( 2,206 )
1日目
3,958
( 4,354 )
1日目
5,192
( 5,711 )
1日目

詳細情報

基本情報

クッション性のある養生マット。
【特長】
・充填物にバージンのポリエステルを使用。
・キルティング加工をすることで充填物のズレを防止。
・幅広い養生シーンに使用可能。
【用途】
・内装工事現場・引越しのキズ防止・車の荷台養生に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

養生 クッションマットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の搬送
5
満足度:5.0
・トラックに装置を積み込んで搬送するときの養生目的で使用 ・1度しか使用していないが装置にキズなど付かず十分にカバー出来...もっと読む
0人が参考にしています。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト