17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

採光性めかくしシート

採光性めかくしシート

通常単価(税別)
6,9568,949特別価格
税込単価
7,6529,844特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

防水・防風・防塵の効果があるシート。【特長】・ベランダの目隠し用のシートとして、採光性に優れる(光の透...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    透明シート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • 厚さ (mm)
    0.28
  • 付属バンド(本) (cm)
    約20
  • 材質1
    シート:PVC+ポリエステル糸
  • 材質2
    ハトメ:アルミニウム(ハトメ内径:9mm)
  • 半透明
  • ハトメ数(個)
    縦310N/3cm、横340N/3cm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ベランダの目隠し用のシートとして

採光性目隠しシート

採光性目隠しシート

品番など

シート厚み:約0.28(±0.03)mm。

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
材質仕上サイズハト目間隔・個数備考
B-315クリアー採光性めかくしシート0.9m×1.8m
380-280-15-mmPVC+ポリエステル糸0.85m×1.8m約20cm(26個)シート紐(60cm・10本)付

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • ハトメビッチ(個)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

ハトメビッチ

(個)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質(ハトメ)

材質(シート)

付属品

内容量

最小発注数量
約0.85×1.8
26
4903599083019
794-4021
500
アルミ
PVC・ポリエステル
シート紐(4mm×60cm)×10本
1枚
4個
0.85×2.7
34
4903599083026
794-4039
700
-
-
-
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,9566,364
( 7,000 )
4日目
8,949
( 9,844 )
1日目

詳細情報

基本情報

防水・防風・防塵の効果があるシート。
【特長】
・ベランダの目隠し用のシートとして、採光性に優れる(光の透過率:80%)
【用途】
・ベランダ等の目隠し用に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

採光性めかくしシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
採光性めかくしシート
PE透明糸入りシート
シート 不燃シート
透明糸入りシート
ポリエチレン透明糸入りシート
軽量防炎メッシュシート
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクミスミユタカメイク
通常価格6,956-1,850 -13,093 -4,223 -2,754 -2,983 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目〜1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ透明シート透明糸入りシート防炎シート-透明糸入りシート防炎メッシュシート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ-折りたたみタイプ折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.280.2210.150.220.25
付属バンド(本)(cm)約2090約10045-45
材質1シート:PVC+ポリエステル糸シート:ポリエチレン(PE糸入り)-シート:ポリ塩化ビニール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明シートカテゴリの売れ筋ランキング