17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

#2000 ブルーシート 折りたたみタイプ BS20-01
  • BS20-01
  • BS20-02

#2000 ブルーシート 折りたたみタイプ

通常単価(税別)
633
税込単価
696
通常出荷日:1日目

厚み約0.18mmの薄手タイプのブルーシート。【特長】・短期使用タイプ・中国製【用途】・レジャーシート...

詳細を確認

型番:

BS20-01
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

短期使用タイプの薄手ブルーシート

プラスチックハトメ

プラスチックハトメ

#2000 ブルーシートの仕様について

品番商品名規格サイズ
商品サイズ
(縦-横-奥行き)
材質仕上サイズ目安の大きさハト目間隔・個数
BS#20-01ブルー#2000ブルーシートコンパクト1.8m×1.8m
380-290-30-mmPE1.71m×1.71m2畳約90cm(8個)
BS#20-02ブルー#2000ブルーシートコンパクト1.8m×2.7m
380-290-35-mmPE1.71m×2.57m3畳約90cm(10個)

ブルーシートの主な特長について

材質は、糸の部分、防水加工のラミネート部分も全てポリエチレン(PE)で、防水性が高く、安価で軽量な作業シート。
ラミネートの色がブルー色なので、通称「ブルーシート」と呼ばれる。
防水・防風・防塵・目隠し等の目的では、現場作業から一般家庭まで幅広く使用される。
使用期間や用途に合わせた数種類の厚み(番手)のシートあり。

番手について

番手について

番手とは、3.6m×5.4mサイズのシートを基準とし、その重さが約3,000gあるシートを「3000番(#3000)」、その重さが約2,000gあるシートを「2000番(#2000)」と言い、シートの厚みを表す。
番手の違いはシートの耐用期間(耐候性)の違いにもなる。
上図は、#3000のシートを基準とした時のおおよその目安。

  • #1100ブルーシート: 使用目安/約1ヶ月
  • #2000ブルーシート: 使用目安/約3~6ヶ月
  • #3000ブルーシート: 使用目安/約1年
  • #3000UVシート: 使用目安/約1.5~2年
  • #4000UVシート: 使用目安/約2~3年

BS20-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブルーシート
形状
折りたたみタイプ
ブルー
幅×長さ(m)
1.71×1.71
目安の大きさ(畳)
2畳
JANコード
4903599081473
材質(シート)
PE
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS20-01BS20-01

内容量

最小発注数量
1枚
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633
( 696 )
1日目

詳細情報

基本情報

厚み約0.18mmの薄手タイプのブルーシート。
【特長】
・短期使用タイプ
・中国製
【用途】
・レジャーシートとして利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#2000 ブルーシート 折りたたみタイプの型番BS20-01のページです。 型番BS20-01に関する仕様情報を記載しております。
#2000 ブルーシート 折りたたみタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
資材の保護カバーとして
4
満足度:4.0
#2000タイプで厚み0.18mmだがしっかり丈夫で扱い易かった。 ハトメ穴があり、ビニルロープなどで括り付けることがで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#2000 ブルーシート 折りたたみタイプ
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ブルーシート #3000 大畳み(ケース販売品)
ミスミ ブルーシート#2000
ブルーシート(薄手タイプ) #1100
ブルーシート #3600相当タイプ
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクミスミミスミアズワン
通常価格633591 -14,379 -2,326 -5,518 -370 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプブルーシートブルーシートブルーシートブルーシートブルーシートブルーシート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプロールタイプ折りたたみタイプ
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
幅×長さ(m)1.71×1.71-----
目安の大きさ(畳)2畳-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト