17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UV屋外シート #4000

通常単価(税別)
3,8617,026特別価格
税込単価
4,2477,729特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・#4000の超厚手タイプ・#3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • 厚さ(mm)

  • ハトメビッチ(個)

  • 付属バンド(本)(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番

幅×長さ

(m)

厚さ

(mm)

ハトメビッチ

(個)

付属バンド(本)

(cm)

JANコード

質量

(kg)

織り方

ハトメ内径

(mm)

内容量

最小発注数量
2.7×3.6
約0.25
14
900
4903599052350
約4.3/(3.6×5.4m)
スルーザー編み
Φ12
1枚
1個
3.6×5.4
約0.25
20
900
4903599052374
約4.3/(3.6×5.4m)
スルーザー編み
Φ12
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,861
( 4,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,0266,815
( 7,497 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・#4000の超厚手タイプ
・#3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。
・更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適
・耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち
・長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UV屋外シート #4000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UV屋外シート #4000
UVシルバーシート #4000 SL40シリーズ
#4000 ODグリーンシート
UVシルバーシート #3000
#3000ホワイトシート
シルバー/ブラックシート #3000
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格3,861-1,915 -1,433 -979 -718 -572 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプUVシートUVシートUVシートUVシートUVシートUVシート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ
シルバーシルバーODグリーンシルバーホワイトその他
材質(シート)ポリエチレン-ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)-
内容量1枚1枚-1枚-1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UVシートカテゴリの売れ筋ランキング