ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノーパンクタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付 PLA300-AMIM1-HP-DS(AFG)

ノーパンクタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付

通常単価(税別)
73,485
税込単価
80,834
通常出荷日:5日目

ノーパンク仕様でメンテナンスフリーの運搬車。【特長】・従来の空気入りタイヤに、熱可塑性樹脂を注入したこ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    最大積載質量200kg用
  • 車輪径 (mm)
    180
  • 本体仕様
    金網付・ストッパー付
  • テーブル外形 (mm)
    910(L)×600(W)
  • テーブル高さ (mm)
    254
  • ハンドル高さ (mm)
    927
  • ハンドル表面処理
    クロームメッキ
  • 梱包形態
    段ボール入り
  • 網の内寸(深さ)
    828(L)×556(W)×500(H)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PLA300-AMIM1-HP-DS(AFG)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ノーパンクタイヤキャスターを装着している、ストッパー・金網付プラスチック台車

PLA300-AMIM1-HP-DB

ノーパンクタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付:関連画像

金網枠付き100kg積載可能な、固定式ハンドルタイプのプラスチック台車。ドラムブレーキがついているので、坂道でも安全に運搬可能。

ノーパンクタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付:関連画像

クッション性の高い空気入りタイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入した、ノーパンク仕様のタイヤ。床面を汚しにくいグレーのタイヤ。

PLA300-AMIM1-HP-DS(AFG)の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
本体/オプション
本体
詳細タイプ
最大積載質量200kg用
車輪径(mm)
180
本体仕様
金網付・ストッパー付
テーブル外形(mm)
910(L)×600(W)
テーブル高さ(mm)
254
ハンドル高さ(mm)
927
ハンドル表面処理
クロームメッキ
梱包形態
段ボール入り
網の内寸(深さ)
828(L)×556(W)×500(H)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLA300-AMIM1-HP-DS(AFG)PLA300-AMIM1-HP-DS(AFG)

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,485
( 80,834 )
5日目

詳細情報

基本情報

ノーパンク仕様でメンテナンスフリーの運搬車。
【特長】
・従来の空気入りタイヤに、熱可塑性樹脂を注入したことにより、ノーパンク仕様に。
・クッション性抜群。グレーゴム採用により、走行跡を残しにくい。
・車輪径が大きいので、段差を乗り越えやすい。ペダル式ワンタッチストッパー付で、台車をロックできる。
・金網は樹脂コーティング仕様で耐久性抜群。
【用途】
・クッション性が良いので、荷物に振動を与えたくない場合に。
・金網付により、小物の搬送などに適している。
・人が台車から離れる際、安全に台車を止めておける。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノーパンクタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付の型番PLA300-AMIM1-HP-DS(AFG)のページです。 型番PLA300-AMIM1-HP-DS(AFG)に関する仕様情報を記載しております。
ノーパンクタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qキャスター交換は出来ますか?
A
はい、出来ます

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーパンクタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付
ノーパンクタイヤ付台車 金網枠付
空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付
静音樹脂台車 金網枠付
ドラムブレーキ台車 金網枠付
空気入りタイヤ付台車 金網付
メーカーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツー
通常価格73,48565,49861,22343,78367,49954,795
通常出荷日5日目5日目5日目5日目7日目5日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ最大積載質量200kg用最大積載質量200kg用最大積載質量200kg用最大積載質量300kg用最大積載質量300kg用最大積載質量200kg用
車輪径(mm)180180180130130180
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング