17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノーパンクタイヤ付台車 ハンドル固定式

ノーパンクタイヤ付台車 ハンドル固定式

通常単価(税別)
59,44760,649特別価格
税込単価
65,39266,714特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

ノーパンク仕様でメンテナンスフリーの運搬車。【特長】・従来の空気入りタイヤに、熱可塑性樹脂を注入したこ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    最大積載質量200kg用
  • 車輪径 (mm)
    180
  • 本体仕様
    ハンドル固定式
  • ハンドル高さ (mm)
    927
  • 梱包形態
    ポリ袋バンド掛け
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

PLA250

ノーパンクタイヤ付台車 ハンドル固定式:関連画像

250kg積載可能なプラスチック台車

PLA300

ノーパンクタイヤ付台車 ハンドル固定式:関連画像

300kg積載可能なプラスチック台車

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • テーブル外形(mm)

  • テーブル高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

テーブル外形

(mm)

テーブル高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
825(L)×500(W)
250
1台
1個
910(L)×600(W)
254
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,44746,214
( 50,835 )
2日目
60,64947,160
( 51,876 )
2日目

詳細情報

基本情報

ノーパンク仕様でメンテナンスフリーの運搬車。
【特長】
・従来の空気入りタイヤに、熱可塑性樹脂を注入したことにより、ノーパンク仕様に。
・クッション性抜群。
・グレーゴム採用により、走行跡を残しにくい。
・車輪径が大きいので、段差を乗り越えやすい。
・固定ハンドルで丈夫。
【用途】
・クッション性が良いので、荷物に振動を与えたくない場合に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノーパンクタイヤ付台車 ハンドル固定式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qストッパーは取り付け出来ますか?
A
はい、出来ます

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーパンクタイヤ付台車 ハンドル固定式
ノーパンクタイヤ付台車 ハンドル固定式・ストッパー付
静音ステンレス台車 ハンドル固定式
空気入りタイヤ付台車 固定ハンドル・ストッパー付
空気入りタイヤ付台車 固定ハンドル
静音樹脂台車 荷締機付・ハンドル固定式
メーカーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツー
通常価格59,447-47,414 -40,11752,409 -43,480 -38,934
通常出荷日2日目2日目〜3日目2日目〜5日目5日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ最大積載質量200kg用最大積載質量200kg用最大積載質量300kg用最大積載質量200kg用最大積載質量200kg用-
車輪径(mm)180180130180180-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング