ファクトリーサプライ用品技術窓口

空気入りタイヤ付台車 金網付

通常単価(税別)
54,795
税込単価
60,275
通常出荷日:5日目

【特長】・空気入りタイヤ仕様によりクッション性に優れ、高級な床材仕様の施設などでの床材保護に最適です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    最大積載質量200kg用
  • 車輪径 (mm)
    180
  • 本体仕様
    空気入りグレータイヤ付き
  • テーブル外形 (mm)
    910(L)×600(W)
  • テーブル高さ (mm)
    254
  • 質量(g)
    24000
  • ハンドル高さ (mm)
    927
  • ハンドル表面処理
    クロームメッキ
  • 梱包形態
    段ボール入り
  • 網の内寸(深さ)
    828(L)×556(W)×500(H)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PLA300-AMIM1-HP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLA300-AMIM1-HPの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
本体/オプション
本体
詳細タイプ
最大積載質量200kg用
車輪径(mm)
180
本体仕様
空気入りグレータイヤ付き
テーブル外形(mm)
910(L)×600(W)
テーブル高さ(mm)
254
質量(g)
24000
ハンドル高さ(mm)
927
ハンドル表面処理
クロームメッキ
梱包形態
段ボール入り
網の内寸(深さ)
828(L)×556(W)×500(H)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLA300-AMIM1-HPPLA300-AMIM1-HP

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,795
( 60,275 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気入りタイヤ仕様によりクッション性に優れ、高級な床材仕様の施設などでの床材保護に最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気入りタイヤ付台車 金網付の型番PLA300-AMIM1-HPのページです。 型番PLA300-AMIM1-HPに関する仕様情報を記載しております。
空気入りタイヤ付台車 金網付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気入りタイヤ付台車 金網付
空気入りタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付
ノーパンクタイヤ付台車 金網枠付・ストッパー付
ノーパンクタイヤ付台車 金網枠付
静音樹脂台車 金網枠付
ドラムブレーキ台車 金網枠付
メーカーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツーカナツー
通常価格54,79561,22373,48565,49855,62467,499
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目7日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ最大積載質量200kg用最大積載質量200kg用最大積載質量200kg用最大積載質量200kg用最大積載質量300kg用最大積載質量300kg用
車輪径(mm)180180180180130130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング