17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式
  • PLA150ST-DX
  • PLA300ST-DX

静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式

通常単価(税別)
32,39841,617特別価格
税込単価
35,63845,779特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~5日目

ステンレスと樹脂を使用し、錆に強い台車。【特長】・金属部分がステンレスで、錆に強い。・折りたたみハンド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 本体/オプション
    本体
  • ハンドル高さ (mm)
    890
  • 梱包形態
    ポリ袋バンド掛け
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

静音仕様のキャスターを装着したステンレス台車 折りたたみハンドルタイプ

PLA150ST-DX

150kgまで積載可能な錆に強いステンレス台車。デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用。

150kgまで積載可能な錆に強いステンレス台車。デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用。

静音仕様のキャスター装着で静かに運搬作業が可能。

静音仕様のキャスター装着で静かに運搬作業が可能。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 車輪径(mm)

  • 本体仕様

  • テーブル外形(mm)

  • テーブル高さ(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

車輪径

(mm)

本体仕様

テーブル外形

(mm)

テーブル高さ

(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
最大積載質量150kg用
100
プラ150エスティー・ハンドル折りたたみ式
730(L)×490(W)
170
10000
1台
1個
最大積載質量300kg用
130
プラ150エスティー・ハンドル固定式
910(L)×600(W)
220
16000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,39829,789
( 32,768 )
2日目
41,61736,136
( 39,750 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレスと樹脂を使用し、錆に強い台車。
【特長】
・金属部分がステンレスで、錆に強い。
・折りたたみハンドルで、収納時はコンパクトに。
・キャスターが静音仕様になっていて、走行中静か。
・グレーゴム採用により、走行跡を残しにくい。
・テーブルに滑り止めが付いていて荷物が滑らない。
【用途】
・サビを嫌う現場などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qキャスター止めボルト、ベアリングもステンレスですか?
A
はい、ステンレスを使用しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音ステンレス台車 ハンドル折りたたみ式
静音ステンレス台車 ハンドル固定式
静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付
小型静音ステンレス台車 固定ハンドル式
静音樹脂台車 ハンドル固定式
小型静音ステンレス台車(固定両ハンドル式)
メーカーカナツーカナツーカナツー金沢車輛カナツー金沢車輛
通常価格32,398-40,11732,767 -37,231 -18,286 -59,231 -
通常出荷日2日目〜3日目5日目9日目〜3日目〜9日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製ステンレス製樹脂製ステンレス製
騒音対策ありありありありありあり
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
ハンドル高さ(mm)890890890---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング