17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装用個装・内装エコバンディングテープ No.2550

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

包装用個装・内装エコバンディングテープ No.2550

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N2500-19-25-0.108-BK-PACK

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

環境にやさしい結束・識別用テープ
【特長】
・結束に適したフィット性です。
・基材にポリ塩ビニルを使用していません。粘着剤は無溶剤です。
・適度な柔軟性と伸びがあり、なじみやすく手で切れます。
・色での識別、ロット管理にも利用できます。
【用途】
・各種中・軽量物結束用

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.108
ブラック系
粘着力
4.12N/19mm
引張強度
27.5N/19mm
伸び(%)
365
重ね貼り粘着力
4.95N/19mm
巻戻し力
9.00N/19mm
色詳細
黒色

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト