17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S【100~200個入り】

軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S
通常単価(税別)
12,89213,652
税込単価
14,18115,017
通常出荷日:7日目

抜群のコストパフォーマンスと使いやすさを兼ね備えたOPPを基材としたテープ。【特長】・手でも切れる使い...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S:関連画像

No.37Sの外観

品番 No.37S
厚さ[mm] 0.045
粘着力[N/25mm] 11.00
保持力[mm/30分] 0.1
巻戻し力[N/25mm] 2.60
引張強度[N/25mm] 55.0
伸び[%] 70
  • ※ 上記の特性値は測定値の例であり、保証値ではありません。
サイズ 幅[mm]×長さ[m]
12×50 透明
15×50
18×50
24×50

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
12
1パック

200個入り

15
1パック

160個入り

18
1パック

140個入り

24
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,892
( 14,181 )
7日目
12,958
( 14,254 )
7日目
13,652
( 15,017 )
7日目
13,057
( 14,363 )
7日目

詳細情報

基本情報

抜群のコストパフォーマンスと使いやすさを兼ね備えたOPPを基材としたテープ。
【特長】
・手でも切れる使い勝手の良さ。
・光や熱による劣化に強い。
【用途】
・袋・封筒の口止めなど、一般軽包装用途。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S
透明梱包用テープNo.3303
OPP粘着テープ No.6020
OPPテープ ダンプロン(TM)60 No.3305
スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)
セキスイOPPテープE No.886
メーカー日東電工nitoms古藤工業日東電工スリーエムジャパン積水化学工業
通常価格12,892-329 -1,423 -18,831358 -10,954
通常出荷日7日目在庫品1日目〜在庫品1日目7日目1日目4日目
テープ厚(mm)0.0450.070.050.10.050.09
テープ長さ(m)5050100505050
色系統クリアクリアクリアブラウン・ダンボール色クリアクリア
粘着力6.00N/25mm8N/20mm5.0N/25mm9.80N/25mm1.8N/10mm2.9N/10mm(295.8g/10mm)
引張強度55.0N/25mm130N/25mm84.2N/25mm200N/25mm35N/10mm75.0N/10mm(7.7kg/10mm)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング