17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装用個装・内装リビックテープ No.401

包装用個装・内装リビックテープ No.401【50~100個入り】

通常単価(税別)
8,81525,569
税込単価
9,69728,126
通常出荷日:19日目

メタリックな光沢が高級感を演出するテープ【特長】・アルミ蒸着したポリエステルフィルムを基材に使用。他の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 厚み (mm)
    0.06
  • 粘着力
    7.84N/18mm
  • 引張強度
    80.0N/18mm
  • 保持力
    0.5mm/30分
  • 巻戻し力
    1.30N/18mm
  • 伸び (%)
    110
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

包装用個装・内装リビックテープ No.401:関連画像

No.401の外観

品番 No.401
厚さ[mm] 0.06
粘着力[N/18mm] 7.84
保持力[mm/30分] 0.5
巻戻し力[N/18mm] 1.30
引張強度[N/18mm] 80.0
伸び[%] 110
基材 アルミ蒸着ポリエステル
  • ※ 上記の特性値は測定値の例であり、保証値ではありません。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

色詳細

内容量

最小発注数量
金銀
12
10
グレー
1箱(100巻)
1パック

100個入り

金銀
12
10
銀色
1箱(100巻)
1パック

100個入り

金銀
12
20
グレー
1箱(100巻)
1パック

100個入り

金銀
12
20
銀色
1箱(100巻)
1パック

100個入り

金銀
15
10
グレー
1箱(100巻)
1パック

100個入り

金銀
15
10
銀色
1箱(100巻)
1パック

100個入り

金銀
15
20
グレー
1箱(100巻)
1パック

100個入り

金銀
15
20
銀色
1箱(100巻)
1パック

100個入り

金銀
18
10
グレー
1箱(100巻)
1パック

100個入り

金銀
18
10
銀色
1箱(100巻)
1パック

100個入り

金銀
18
20
グレー
1箱(100巻)
1パック

100個入り

金銀
18
20
銀色
1箱(100巻)
1パック

100個入り

金銀
24
10
グレー
1箱(50巻)
1パック

50個入り

金銀
24
10
銀色
1箱(50巻)
1パック

50個入り

金銀
24
20
グレー
1箱(50巻)
1パック

50個入り

金銀
24
20
銀色
1箱(50巻)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,815
( 9,697 )
19日目
8,815
( 9,697 )
19日目
17,179
( 18,897 )
19日目
17,179
( 18,897 )
19日目
10,909
( 12,000 )
19日目
10,909
( 12,000 )
19日目
21,538
( 23,692 )
19日目
21,538
( 23,692 )
19日目
12,948
( 14,243 )
19日目
12,948
( 14,243 )
19日目
25,569
( 28,126 )
19日目
25,569
( 28,126 )
19日目
8,815
( 9,697 )
19日目
8,815
( 9,697 )
19日目
17,179
( 18,897 )
19日目
17,179
( 18,897 )
19日目

詳細情報

基本情報

メタリックな光沢が高級感を演出するテープ
【特長】
・アルミ蒸着したポリエステルフィルムを基材に使用。他のテープにない金属的な美しい光沢があります。化粧缶のシール・装飾などに、より高級感を演出します。
・装飾に便利なカラーバリエーションです。
【用途】
・軽包装・装飾用に
・化粧缶の美装シールに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

包装用個装・内装リビックテープ No.401のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
包装用個装・内装リビックテープ No.401
セロハンテープ No.29 透明
セロテープ No.405(産業用)
セロテープ イージーオープン レンジ用RA
ラピーテープ
改ざん防止テープ セキュリティテープ-C
メーカー日東電工日東電工ニチバンニチバンセメダイン日本緑十字社
通常価格8,815-22,435 -398308305 -6,699
通常出荷日19日目7日目1日目5日目2日目〜2日目
商品タイプ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ
厚み(mm)0.060.050.050.0540.050.08
粘着力7.84N/18mm5.6N/12mm----
引張強度80.0N/18mm46N/12mm----
保持力0.5mm/30分0.5mm/30分----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セロハンテープカテゴリの売れ筋ランキング