17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

包装用個装・内装バックシールテープ No.3700F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

包装用個装・内装バックシールテープ No.3700F

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N3700F-9-50-0.062-BU-PACK

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

強度のあるPET基材を使用したネックシール用テープ
【特長】
・袋のネックシールに最適な9mm幅
・識別に便利なカラーバリエーション
・強度にすぐれたポリエステル基材
【用途】
・袋包装時のネックシール用

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.062
ブルー系
粘着力
2.50N/9mm
伸び(%)
200
引張強度
49.7N/9mm
色詳細
青色
保持力
0.5mm/30分
巻戻し力
1.80N/9mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト