17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セロハンテープ No.29 透明

セロハンテープ No.29 透明【150~300個入り】

通常単価(税別)
22,43554,615
税込単価
24,67960,077
通常出荷日:7日目

広く一般に使用されている軽包装テープ 【特長】・一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている軽包装テー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 透明
  • 厚み (mm)
    0.05
  • 色詳細
    透明色
  • 粘着力
    5.6N/12mm
  • 引張強度
    46N/12mm
  • 保持力
    0.5mm/30分
  • 巻戻し力
    3.24N/12mm
  • 基材
    セロハン
  • 伸び (%)
    20
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

No.29の外観

No.29の外観

品番No.29
厚さ[mm]0.05
粘着力[N/12mm]5.60
保持力[mm/30分]0.5
巻戻し力[N/12mm]3.24
引張強度[N/12mm]46
伸び[%]20
基材セロハン
  • ※ 上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

最小発注数量
12
35
1パック

300個入り

12
70
1パック

300個入り

15
35
1パック

200個入り

15
70
1パック

200個入り

18
35
1パック

200個入り

18
70
1パック

200個入り

24
35
1パック

150個入り

24
70
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,272
( 29,999 )
7日目
54,615
( 60,077 )
7日目
22,435
( 24,679 )
7日目
44,809
( 49,290 )
7日目
26,922
( 29,614 )
7日目
53,670
( 59,037 )
7日目
26,922
( 29,614 )
7日目
53,733
( 59,106 )
7日目

詳細情報

基本情報

広く一般に使用されている軽包装テープ
【特長】
・一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている軽包装テープのロングセラー。
・透明品のほかに着色品や印刷品、規格印刷品などもラインアップしています。
・簡単・手軽に使用出来る手切れ性・接着性
【用途】
・袋、封筒の口止めなど、一般軽包装用途

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セロハンテープ No.29 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q24mm幅以上の幅はできますか?
A
こちらの製品は24mm幅が最大となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セロハンテープ No.29 透明
改ざん防止テープ セキュリティテープ-C
セロテープ No.405(産業用)
包装用個装・内装リビックテープ No.401
セロテープ イージーオープン レンジ用RA
マイラップ No.602
メーカー日東電工日本緑十字社ニチバン日東電工ニチバンシモジマ
通常価格22,435-5,6763988,815 -308319 -
通常出荷日7日目2日目1日目19日目5日目6日目
商品タイプ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ
透明赤系透明-白系金銀
厚み(mm)0.050.080.050.060.054-
色詳細透明色-----
粘着力5.6N/12mm--7.84N/18mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セロハンテープカテゴリの売れ筋ランキング