17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

焼付塗装車両塗装用マスキングテープ No.7239

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

焼付塗装車両塗装用マスキングテープ No.7239

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N7239-12-18-0.09-YL-PACK

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

バランスと作業性を重視したマスキングテープ
【特長】
・ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。
・直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。
・テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。
【用途】
・自動車、車両などの塗装マスキング、焼き付けマスキング塗装

指定中の仕様・寸法情報

粘着剤
アクリル系
粘着力
3.71N/18mm
イエロー系
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
18
テープ厚(mm)
0.09
伸び(%)
5.1
引張強度
70.6N/18mm
色詳細
黄色
巻戻し力
5.66N/18mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト