17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスキングテープ 建築塗装用 No.720A 紫色

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マスキングテープ 建築塗装用 No.720A 紫色

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N720A-12-18-0.1-PL-PACK

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

進化した建築塗装用マスキングテープ
【特長】
・すぐれた直線性
・はがす時にほとんど切れません。
・のり残りがほとんどありません。

指定中の仕様・寸法情報

粘着剤
アクリル系
粘着力
3.29N/18mm
パープル系
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
18
テープ厚(mm)
0.1
伸び(%)
6.1
引張強度
57.2N/18mm
色詳細
紫色
巻戻し力
2.23N/18mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト