17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不織布基材一般用両面接着テープ No.507 N507-50-20-0.3-PACK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

不織布基材一般用両面接着テープ No.507

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N507-50-20-0.3-PACK

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・打ち抜き金属銘板用 発泡体の貼り合せ凹凸面の接着 金属板、プラスチック板等の接着

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.3
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
基材
不織布
ホワイト
180°引きはがし粘着力(N/20mm)
10.4N/20mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト