17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ【60~120個入り】

無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ
通常単価(税別)
53,16353,846
税込単価
58,47959,231
通常出荷日:12日目

曲面接着性にすぐれる無溶剤タイプの両面テープ【特長】・VOC放散量が厚生労働省室内濃度指針値以下の両面...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

接着性と使いやすさを追求し曲面にも接着しやすい両面テープ

厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリア

厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリア

製品仕様

低VOC両面接着テープNo.516曲面接着性良好タイプ幅(mm)10~20の構造図

低VOC両面接着テープNo.516曲面接着性良好タイプ幅(mm)10~20の構造図

  • ※ VOC放散量が少ない製品であることをひと目でおわかりいただくために、はく離ライナーにNITTO DENKO Low VOCsと印刷を施しています。
テープ厚(mm)幅(mm)長さ(m)
0.153~1,20020,50

色:白色半透明

この商品の主な特長について

単位:N/20mm

被着体粘着力
ステンレス板12.0
アクリル板12.7
ABS板13.5
PP板10.0

被着体別180°引きはがし粘着力

  • ※ PET#25裏打ち、23℃、引張速度300mm/minで180°方向に引きはがして測定

単位:N/20mm

温度粘着力
10℃16.0 
23℃12.0 
40℃11.5 
60℃10.5 

温度別180°引きはがし粘着力(対ステンレス板)

  • ※ PET#25裏打ち、引張速度300mm/minで180°方向に引きはがして測定
  • ※ 圧着温度:23℃、測定温度:上表各温度

この商品の使用上の注意

  • 被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
  • 感圧性粘着剤ですので、圧着はローラー・またはプレスにて十分行ってください。圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
  • 凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
  • 貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
  • 必ず箱に入れて保管してください。
  • 保管場所は直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
  • 使用に際しては、本製品が用途(目的・条件)に適応するか、十分検討の上、ご使用ください。
    被着体や貼りつけ条件によっては、はがれたりする可能性があります。
  • 事故につながる可能性がある場所などに使用する際は、他の接合方法と併用してください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
10
1パック

120個入り

15
1パック

80個入り

20
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,163
( 58,479 )
12日目
53,164
( 58,480 )
12日目
53,846
( 59,231 )
12日目

詳細情報

基本情報

曲面接着性にすぐれる無溶剤タイプの両面テープ
【特長】
・VOC放散量が厚生労働省室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
・発泡体や金属、プラスチックなどの被着体に良く接着します。
・有機溶剤不使用(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)で、臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。
・住宅など気密性の高い空間で使用される内装材にもよく接着します。
・各種被着体にすぐれた接着性を発揮し、加工性、作業性にすぐれています。
【用途】
・家電機器銘板、小型プラスチック表示板の固定用、一般接着用(紙、フィルム等の接着用)に利用可能
・曲面への接着に最適
・発泡体の接着、固定に
・プラスチック表示板の固定に
・フィルムや紙の接着に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q低VOCタで再はく離のタイプはありますか?
A
No.5000Eが再はく離用です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ
低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm
無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ
無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ
低VOC両面粘着テープ 9347 半透明
アクリルフォーム強接着両面テープ ハイパージョイント(シートタイプ)
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工スリーエムジャパン日東電工
通常価格53,163-53,8462,630 -26,071 -1,755 -2,625
通常出荷日12日目12日目6日目〜12日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.150.150.150.250.131.2
テープ長さ(m)50505050500.2
基材不織布不織布不織布不織布不織布アクリル
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
グリーングリーングリーングリーンホワイトブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト