17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 12日以内

無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ【1~120個入り】

無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ
通常単価(税別)
2,63045,837
税込単価
2,89350,421
通常出荷日:6日目~12日目

揮発性有機化合物が少ない粗面接着にすぐれた無溶剤両面テープ【特長】・VOCの放散量が、厚生労働省の室内...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

べたつき感が強く、発泡体や金属、プラスチックなどの被着体への接着に優れた両面テープ

基材に不織布を使用し、被着体への馴染み・追従性が良好

基材に不織布を使用し、被着体への馴染み・追従性が良好

製品仕様

低VOC両面接着テープNo.512初期接着重視タイプの構造図 無溶剤型アクリル系粘着剤/不織布/無溶剤型アクリル系粘着剤/はく離ライナー

低VOC両面接着テープNo.512初期接着重視タイプの構造図
無溶剤型アクリル系粘着剤/不織布/無溶剤型アクリル系粘着剤/はく離ライナー

テープ厚(mm) 幅(mm) 長さ(m)
0.153~1,20020,50

色:白色半透明

  • ※ テープ厚さには、はく離ライナーの厚さは含みません

この商品の主な特長について

単位: N/20mm

被着体粘着力
ステンレス板14.8
アクリル板15.0
ABS板14.5
ウレタン発泡体9.2

被着体別180°引きはがし粘着力

  • ※ PET#25裏打ち、23℃、引張速度300mm/minで180°方向に引きはがして測定

単位: N/20mm

温度粘着力
10℃16.7
23℃14.8
40℃14.0
60℃14.2

温度別180°引きはがし粘着力(対ステンレス板)

  • ※ PET#25裏打ち、引張速度300mm/minで180°方向に引きはがして測定
  • ※ 圧着温度:23℃、測定温度:上表各温度

この商品の使用上の注意

  • 被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
  • 感圧性粘着剤ですので、圧着はローラー・またはプレスにて十分行ってください。圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
  • 凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
  • 貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
  • 必ず箱に入れて保管してください。
  • 保管場所は直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
  • 使用に際しては、本製品が用途(目的・条件)に適応するか、十分検討の上、ご使用ください。 被着体や貼りつけ条件によっては、はがれたりする可能性があります。
  • 事故につながる可能性がある場所などに使用する際は、他の接合方法と併用してください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
10
1パック

120個入り

15
1パック

80個入り

20
1パック

60個入り

25
1パック

48個入り

50
1パック

16個入り

400
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,898
( 48,288 )
12日目
45,837
( 50,421 )
12日目
42,384
( 46,622 )
12日目
42,399
( 46,639 )
12日目
2,630
( 2,893 )
6日目
15,066
( 16,573 )
12日目

詳細情報

基本情報

揮発性有機化合物が少ない粗面接着にすぐれた無溶剤両面テープ
【特長】
・VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
・べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
・基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
・住宅など気密性の高い空間で使用される内装材によく接着できます。
・各種被着体にすぐれた接着性を発揮し、加工性、作業性にすぐれています。
【用途】
・家電機器銘板、小型プラスチック表示板等の固定や、紙、フィルム等の一般接着用に利用可能
・発泡体の接着、固定に
・プラスチック表示板の固定に
・フィルムや紙の接着に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q木材にも貼れますか?
A
表面の状態によります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ
無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ
無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ
低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm
多用途両面テープ No.512
初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工nitoms日東電工
通常価格2,630-53,163 -26,071 -53,846360 -27,845
通常出荷日6日目〜12日目12日目12日目1日目12日目
テープ厚(mm)0.150.150.250.150.150.14
テープ長さ(m)505050502050
基材不織布不織布不織布不織布不織布不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
グリーングリーングリーングリーンホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング