ファクトリーサプライ用品技術窓口

揮発性有機化合物が少ない無溶剤タイプの両面テープ【特長】・VOC放散量が厚生労働省室内濃度指針値以下の...
詳細を確認
VOC放散量が厚生労働省室内濃度指針値以下

低VOC両面接着テープNo.510高保持タイプの構造図
無溶剤型アクリル系粘着剤/不織布/無溶剤型アクリル系粘着剤/はく離ライナー
| テープ厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|
| 0.15 | 3~1,200 | 20.50 |
単位:N/20mm
| 厚み [mm] | 0.15 |
|---|---|
| 180°引きはがし粘着力 [N/20mm] | 12.0 |
| 基材 | 不織布 |
単位:N/20mm
| 被着体 | No.510 |
|---|---|
| ステンレス | 12.0 |
| ABS | 10.0 |
| PP | 10.0 |
| PSt | 12.8 |
| アクリル | 12.9 |
被着体別180°引きはがし粘着力
単位:N/20mm
| 温度 | No.510 |
|---|---|
| 0℃ | 12.8 |
| 23℃ | 12.0 |
| 40℃ | 10.0 |
| 80℃ | 9.0 |
温度別180°引きはがし粘着力(対ステンレス)
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,882円 ( 19,670円 ) | 6日目 |
44,628円 ( 49,091円 ) | 12日目 |
17,075円 ( 18,783円 ) | 12日目 |
43,020円 ( 47,322円 ) | 12日目 |
17,011円16,500円 ( 18,150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42,489円 ( 46,738円 ) | 12日目 |
42,536円 ( 46,790円 ) | 12日目 |
42,792円 ( 47,071円 ) | 12日目 |
15,127円 ( 16,640円 ) | 12日目 |
揮発性有機化合物が少ない無溶剤タイプの両面テープ
【特長】
・VOC放散量が厚生労働省室内濃度指針値以下の両面接着テープです。。
・紙やプラスチック、金属などの貼り合わせにすぐれた接着性を発揮します。
・住宅など気密性の高い空間で使用される内装材への接着もよいです。
・各種被着体にすぐれた接着性を発揮し加工性、作業性にすぐれています。
【用途】
・家電機器銘板固定用
・小型プラスチック表示板固定用
・一般接着用(紙、フィルム等の接着用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東電工
No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)
4.7通常価格(税別):219円~

ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用
4.7通常価格(税別):1,967円~

日東電工
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
4.5通常価格(税別):903円~

日東電工
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)
4.4通常価格(税別):200円~

日東電工
強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000
4.3通常価格(税別):1,437円~

スリーエムジャパン
3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ
0通常価格(税別):2,043円~

スリーエムジャパン
熱伝導性両面テープ 8926-02
5通常価格(税別):1,166円~

日東電工
両面テープ No.5302A シリコーンゴム接着用
4.7通常価格(税別):3,775円

nitoms
再はく離一般用両面テープ No.5000NS
4.6通常価格(税別):148円~