17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

発泡シール材 エプトシーラー EC200シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

発泡シール材 エプトシーラー EC200シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EC-200-1000-2-10-BK-PACK

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

EPDMゴム混和剤を発泡させた半独立半連続気泡型の定形シール材。
【特長】
・難燃性にすぐれ、UL-94HBFの難燃性認定を受けている
・圧縮時の応力が小さいため簡単に圧縮でき、被着体の凹凸によくなじむ
・この効果によりすぐれた気密性、防音性を発揮
・耐熱性、耐候性、耐オゾン性にすぐれ、長期の使用でもブルーミングが少なく、被着体をほとんど汚染しない
【用途】
・電子機器の防水・気密・防音・断熱材に

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
2
テープ厚(mm)
10
色
ブラック
基材
EPDM
粘着剤
-
引張強度
6/cm2
基材詳細
-
色詳細
黒色
伸び(%)
280

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト