17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

発泡シール材 エプトシーラー No.685

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

発泡シール材 エプトシーラー No.685

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N685-1000-2-10-BK-PACK

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。
【特長】
・耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれている
・圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがない
・柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易
・比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しない
【用途】
・エアコン筺体貼り合わせ部のシールや、高い防水効果が必要な部分に
・インパネとフロントガラス取り付け部に
・ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
2
テープ厚(mm)
10
ブラック
基材
EPDM
粘着剤
-
引張強度
10/cm2
基材詳細
-
色詳細
黒色
はく離紙
-
伸び(%)
550
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト