17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エプトシーラー No.6800シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エプトシーラー No.6800シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EM-142-1000-2-10-BK-PACK

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

柔軟性、弾力性に富んだ独立発泡構造を持つ、耐候性、水密性にすぐれた発泡シール材。
【特長】
・耐候性、水密性にすぐれ、ウレタンやポリエチレンなどの発泡止水材に比べて、耐熱性にすぐれている
・EM-142は、ブチル系粘着剤を使用。粗面への粘着性にすぐれている
・No.681は、合成樹脂系粘着剤を使用。保持性、耐熱性、耐候性にすぐれている
・独立発泡体のため、柔軟性、弾力性にすぐれている
【用途】
・エアコン筺体貼り合わせ部のシールに
・高い防水効果が必要な部分に
・サンルーフ取り付け部に

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
2
テープ厚(mm)
10
ブラック
基材
EPDM
粘着剤
ゴム系
引張強度
35N/cm2
色詳細
黒色
はく離紙
はく離ライナー
伸び(%)
240

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト