17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高機能シール材 シールセイバー SA-612(耐高水圧タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高機能シール材 シールセイバー SA-612(耐高水圧タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SA-612-900-2-3-BK-PACK

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

高機能シール材のシールセイバー
【特長】
・主成分のEPDMゴムは、汎用ゴムの中でも耐熱性、耐候性、耐薬品性(酸・アルカリ)などにすぐれています。
・独自の技術を駆使した発泡倍率コントロールにより、用途に応じた豊富な製品をラインアップしています。
・各種発泡技術により、独立気泡~連続気泡など、用途に応じたセル構造をご用意してます。
・日東電工の粘着技術により、発泡体に特殊止水層を付与した。使用前は粘着力がなく、作業性を損なうこともありません。
・わずかな圧縮で高い止水性を発揮できるため、発泡体の薄肉化が可能です。
・柔軟性があり、低反発性のため、組み付け作業も容易です。
【用途】
・ハイマウントストップランプの止水に
・リアコンビネーションランプの止水に
・開口部まわりの止水に

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
900
テープ長さ(m)
2
テープ厚(mm)
3
色
ブラック
基材
EPDM
粘着剤
アクリル系
色詳細
黒色
はく離紙
はく離ライナー

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト