17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属板用表面保護フィルム SPV-224R【4個入り】

通常単価(税別)
70,588
税込単価
77,647
通常出荷日:5日目

深絞りなどの強加工に適した表面保護材。【特長】・アクリル系粘着剤を使用しており、屋外での使用が可能・ス...

詳細を確認

型番:

SPV-224R-500-100-0.08-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

この商品の特長

金属板用表面保護フィルム SPV-224:関連画像

金属板用表面保護フィルムの外観

厚さは0.080mm*1
粘着力は1.00N / 20mm*2
*1 : 公称厚さ
*2 : はく離角度180° はく離速度 300mm / 分

注意・禁止事項

  • 直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
  • 貼り合わせ時には、必要以上のブレーキをかけないでください。貼り合わせ後、端部からフィルムが浮く原因となります。
  • 厳しい加工条件の場合には、あらかじめテストを実施し、十分検討の上ご使用ください。
  • 加工油を使用した被着体は、フィルム貼り合わせ以前に十分脱脂処理を行って下さい。不十分な場合は、被着体汚染またはのり残りの原因となります。
  • 本製品をはがした後の被着体表面に塗装・めっき・エッチング・接着等の処理をする場合には、本製品からの微量の移行成分により、不具合が発生することがあります。ご使用に際しましては、必ず使用条件に即した事前検証をお願いいたします。
  • 塗装板に対しては塗料の焼付条件などにより、はく離が重くなったり、塗料をはがす場合があります。十分ご検討のうえご使用ください。
  • アルマイト処理などの表面処理板に対しては処理条件などにより、表面保護材の特性(はく離性)が異なる場合がございます。ご使用前に十分ご確認ください。
  • 表面保護材はく離後に塗装を行われる場合は、表面洗浄、下地処理、焼付け条件等を十分に検討いただき、塗装の密着性を確認のうえ、ご使用いただきますよう、お願い申し上げます。

SPV-224R-500-100-0.08-PACKの仕様・寸法情報

厚み(μm)
80
幅(mm)
500
長さ(m)
100
ブルー・ライトブルー
基材
ポリ塩化ビニル系
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.00N/20mm
色詳細
ライトブルー
引張強度
50N/20mm
破断伸度
200%
耐候性(S-W-M(h))
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPV-224R-500-100-0.08-PACK
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,588
( 77,647 )
5日目

詳細情報

基本情報

深絞りなどの強加工に適した表面保護材。
【特長】
・アクリル系粘着剤を使用しており、屋外での使用が可能
・ステンレス板・アルミ板・銘板などの板金加工に適している
・ポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした金属板用の表面保護材
・特殊なアクリル系粘着剤を使用している
【用途】
・ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の傷防止 ガラス・アルミサッシなどの養生用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属板用表面保護フィルム SPV-224Rの型番SPV-224R-500-100-0.08-PACKのページです。 型番SPV-224R-500-100-0.08-PACKに関する仕様情報を記載しております。
金属板用表面保護フィルム SPV-224Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属板用表面保護フィルム SPV-224R
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020
金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m
金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X
プラスチック用表面保護フィルム SPV-Pシリーズ
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格70,58826,76432,26233,375113,28131,045 -
通常出荷日5日目1日目6日目1日目11日目在庫品1日目
厚み(μm)8012060704560
幅(mm)50010205001020500500
長さ(m)10050200100500100
ブルー・ライトブルーホワイトブルー・ライトブルーブルー・ライトブルーブルー・ライトブルークリア
基材ポリ塩化ビニル系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング