17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ

意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ【2個入り】

通常単価(税別)
41,944
税込単価
46,138
通常出荷日:6日目

カラー鋼板、樹脂モールなどに適した表面保護材。【特長】・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    500
  • 長さ (m)
    200
  • クリア
  • 基材
    ポリエチレン系
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 色詳細
    透明色
  • 粘着剤詳細
    合成ゴム系粘着剤
  • 引張強度
    50N/20mm
  • 破断伸度
    800%
  • 耐候性 (S-W-M(h))
    50
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

注意・禁止事項

直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
貼り合わせ時には、必要以上のブレーキをかけないでください。貼り合わせ後、端部からフィルムが浮く原因となります。
厳しい加工条件の場合には、あらかじめテストを実施し、十分検討の上使用してください。
加工油を使用した被着体は、フィルム貼り合わせ以前に十分脱脂処理を行って下さい。不十分な場合は、被着体汚染またはのり残りの原因となります。
本製品をはがした後の被着体表面に塗装・めっき・エッチング・接着等の処理をする場合には、本製品からの微量の移行成分により、不具合が発生することがあります。ご使用に際しましては、必ず使用条件に即した事前検証をお願いします。
塗装板に対しては塗料の焼付条件などにより、はく離が重くなったり、塗料をはがす場合があります。十分検討のうえ使用してください。
アルマイト処理などの表面処理板に対しては処理条件などにより、表面保護材の特性(はく離性)が異なる場合があります。使用前に十分確認してください。
特に天然系の被着体(大理石・木材など)に対しては本製品担当部門まで相談してください。
表面保護材はく離後に塗装を行われる場合は、表面洗浄、下地処理、焼付け条件等を十分に検討いただき、塗装の密着性を確認のうえ、使用するようにしてください。
あくまで一定条件下における本製品の測定値であり、保証値ではありません。
本製品はお客さまの使用条件などにより品質・性能・機能が異なります。
本製品はお客さまの使用方法によって、記載数値とは異なる結果が生じることがあります。より適切にかつより安全にご使用いただくためにも、お客さまご自身で実際に試験されてからご使用ください。
本製品や本製品の仕様などは、予告なく製造中止や変更されることがあります。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 厚み(μm)

  • 粘着力

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

厚み

(μm)

粘着力

最小発注数量
43
1.3N/20mm
1パック

2個入り

45
2.6N/20mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,944
( 46,138 )
6日目
41,944
( 46,138 )
6日目

詳細情報

基本情報

カラー鋼板、樹脂モールなどに適した表面保護材。
【特長】
・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易
・被着体を汚染しにくい
【用途】
・カラー鋼板・樹脂モールなどの運搬や加工時の表面保護

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ
意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ
意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020
金属板用表面保護フィルム SPV-224R
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格41,94422,874 -41,94426,76432,26270,588
通常出荷日6日目在庫品1日目〜6日目1日目6日目5日目
幅(mm)5005005001020500500
長さ(m)20010010050200100
クリアクリアクリアホワイトブルー・ライトブルーブルー・ライトブルー
基材ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系
粘着剤ゴム系アクリル系ゴム系ゴム系アクリル系アクリル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト