17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プリント基板用マスキングテープ エレップマスキング N-300

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プリント基板用マスキングテープ エレップマスキング N-300

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N-300-6-30-0.1-GR-PACK

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

プリント基板めっき時の端子部マスキング用の表面保護材
【特長】
・巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
・特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。
・加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。
・耐薬品性にすぐれています。
・過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。
・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
【用途】
・プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。

指定中の仕様・寸法情報

基材
ポリエステル
粘着剤
アクリル系
粘着力
5.48N/20mm
グリーン系
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
30
テープ厚(mm)
0.1
伸び(%)
90
引張強度
83N/20mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト