17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気絶縁用ビニールテープ No.223S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電気絶縁用ビニールテープ No.223S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N223S-19-20-0.19-BK-PACK

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

電気絶縁用のビニールテープ
【特長】
・難燃性・電気絶縁性にすぐれています。
・消磁コイルのコーナー局面への巻き付け使用ができます。
【用途】
・CRT消磁コイルの結束用・電気絶縁用

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.19
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
ブラック
粘着力
5.2N/19mm
引張強さ
69.5N/19mm
伸び(%)
280
絶縁破壊電圧(kV)
10.3
基材
塩化ビニル
粘着剤
ゴム系粘着剤
商品タイプ
粘着テープ
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト