17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アセテート粘着テープ No.156A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アセテート粘着テープ No.156A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N156A-19-30-0.25-BK-PACK

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

耐熱性にすぐれ、柔軟性にもすぐれたアセテート布粘着テープ
【特長】
・作業性にすぐれています。
・柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
・耐腐食性にすぐれています。
・加熱処理により、粘着剤の凝集力が増し粘着力が向上します。
・UL認定の難燃性粘着テープです。
【用途】
・トランス・コイルの電気絶縁
・偏向ヨークのフェライトシート貼り付け
・家電、車載ハーネス結束用

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.25
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
30
ブラック
基材
ペーパー(平面、ノーメックス、アセテート)
粘着剤
ゴム系
粘着力
9.0N/19mm
引張強度
137N/19mm
伸び(%)
23
単品/パック
パック
商品コード
No.156A
破壊電圧(kV)
2.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト