17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

難燃性ポリエステル粘着テープ No.3161FR1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

難燃性ポリエステル粘着テープ No.3161FR1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N3161FR1-25-30-0.054-BK-PACK

2017年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

難燃性電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ。
【特長】
・電気絶縁性にすぐれている。
【用途】
・スイッチング電源トランス、一般電源トランスの層間・外装絶縁用。
・高周波チョークコイル、高圧トランスの層間・外装絶縁用。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.054
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
30
基材
-
粘着剤
アクリル系
粘着力
8.0N/19mm
引張強さ
100N/19mm
伸び(%)
-
破壊電圧(kV)
7
電食係数
1
UL510規格(難燃性)
-
使用温度(耐熱温度)(℃)
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト